La famiglia Levina
Scoprite la insostituibile serie di prodotto per il settore medicale! Le nostre ruote in materiale sintetico sono perfette per i dispositivi medicali leggeri e per manovrarli senza sforzo su percorsi rettilinei. La ruota Levina fissa i parametri di ergonomia e manovrabilità in ambiente medicale. Un beneficio reale per il personale, i pazienti e le strutture sanitarie.
Allo stesso tempo, la serie non è solo funzionale, ma anche pluripremiata per il suo design – Levina fissa nuovi standards!
Con queste eccezionali caratteristiche in mente, noi di TENTE ci poniamo una domanda cruciale:
Dato che Levina è una grande soluzione per il settore medicale, perché non può essere resa disponibile anche per il settore dell’assistenza domiciliare?


Perché le ruote in materiale sintetico sono la scelta giusta per l’assistenza domiciliare?
Sono durevoli e robuste:
Le ruote in materiale sintetico sono generalmente costruite con materiali di alta qualità, come poliuretano o poliammide, che sono noti per la loro durabilità e resistenza all’usura. In ambiente di assistenza domiciliare che prevede maggiore utilizzo di ausili alla mobilità come sedie a rotelle, deambulatori e dispositivi medicali, queste ruote possono sopportare meglio le sollecitazioni di un utilizzo quotidiano. La durabilità consente agli operatori sanitari ed ai pazienti di utilizzare i dispositivi per un periodo più lungo. Come risultato, gli ausili alla mobilità non devono essere sostituiti così frequentemente.
Sono fluide e silenziose:
Le ruote in materiale sintetico sono progettate per movimentazioni più fluide e silenziose. Il loro design minimizza gli attriti e consente una movimentazione senza sforzi di dispositivi e arredamenti. Basse emissioni sonore sono particolarmente apprezzate nell’assistenza domiciliare, dove la riduzione del rumore può migliorare il comfort e la salute del paziente. L’assenza di rumore durante la movimentazione dei dispositivi può contribuire ad un ambiente più tranquillo e rilassante.
Sono delicate con la pavimentazione:
Le ruote in materiale sintetico sono delicate con le pavimentazioni, inclusi pavimenti in legno e linoleum. Sono antitraccia e hanno meno probabilità di lasciare graffi, ammaccature o protuberanze se paragonate a ruote in acciaio o gomma dura. Nell’ambiente dell’assistenza domiciliare, la protezione del pavimento diventa essenziale e contribuisce a mantenere condizioni di sicurezza e pulizia per i pazienti. Inoltre, riducono di molto le spese di riparazione o sostituzione dei pavimenti.