Il silenzio è d’oro: Le ruote giuste possono fare la differenza
Nei tranquilli corridoi di un ospedale, dove ogni istante è prezioso, l’importanza di un ambiente tranquillo non può essere sopravvalutata. Immagina che il rumore delle ruote di un carrello o di un letto che viene movimentato interrompano il sonno tanto necessario di un paziente aggiungendo stress ad una situazione già impegnativa.
È qui che entrano in gioco le ruote a ridotta emissione sonora, offrendo una soluzione che migliora il comfort del paziente e garantisce che gli operatori sanitari possano lavorare in pace e comunicare chiaramente senza il continuo rumore di sottofondo delle apparecchiature in movimento. Riducendo al minimo una delle fonti più pervasive di rumore in ambito ospedaliero, queste ruote avanzate contribuiscono a un ambiente più silenzioso, in cui ogni suono, o mancanza di esso, fa la differenza.


Le nostre soluzioni personalizzate per le apparecchiature ospedaliere
Le nostre soluzioni ergonomiche a basso rumore eliminano lo stress sia dai pazienti che dal personale infermieristico. Il bloccaggio e il rilascio silenziosi dei freni delle ruote non disturbano il riposo dei pazienti. Il loro movimento fluido e silenzioso contribuisce a un ambiente di lavoro sano e piacevole.
Una delle nostre esclusive ruote per letti ospedalieri è Linea. Viene fornita di serie con meccanismi di freno silenziosi, che contribuiscono alla guarigione indisturbata dei pazienti. Inoltre, un semplice circuito semplifica la gestione per i dipendenti e garantisce una maggiore sicurezza fisica. Tutta la famiglia Linea offre ruote sintetiche di alta qualità realizzate in poliuretano, con conseguente bassa resistenza al rotolamento e un elevato livello di comfort di guida su pavimenti morbidi e duri. Sono disponibili soluzioni con ruote morbide opzionali per un ambiente di lavoro ancora più silenzioso.
Le tue scelte con Linea
- Linea clinic: Aumenta significativamente la sicurezza grazie alla sua altezza minima. Le ruote gemellate offrono una manovrabilità ottimale e un funzionamento semplice e silenzioso.
- Portata di Linea clinic: La nostra robusta versione per carichi fino a 200 kg.
- Linea e-lock: Il sistema di freno è integrato nella ruota e le funzioni di bloccaggio sono controllate elettronicamente.
Tutte queste ruote soddisfano i requisiti DIN EN 12531 per i letti ospedalieri.

È una tua scelta:
Scegliere la ruota giusta può sembrare una piccola decisione, ma soprattutto nel settore sanitario, l’impatto può essere importantissimo. Il nostro team di esperti è pronto a valutare le tue esigenze specifiche e a consigliarti le soluzioni perfette per le tue esigenze. Contattaci oggi stesso per trovare le ruote più adatte compilando il modulo di contatto. Ricorda: Le ruote giuste fanno progredire l’assistenza sanitaria.