Riduzione del carico del personale grazie alla chiusura centralizzata
TENTE offre un'ampia gamma di soluzioni che possono rendere il lavoro del personale ospedaliero più facile e sicuro, grazie alla nostra pluripremiata chiusura centralizzata.
Sappiamo che la chiusura centralizzata è fondamentale per il personale ospedaliero, in quanto consente di bloccare e sbloccare in modo sicuro ed efficiente i letti ospedalieri e altri carrelli medici con facilità. Inoltre, garantisce un livello di stabilità e sicurezza per i pazienti, assicurando che i loro letti ospedalieri e altre attrezzature mediche non si spostino inaspettatamente. Inoltre, la chiusura centralizzata riduce la probabilità di incidenti e lesioni, aumentando la sicurezza sul posto di lavoro.


Le nostre soluzioni per voi
Grazie alla nostra lunga esperienza nel mercato medicale e alla nostra vasta gamma di prodotti, possiamo offrirvi soluzioni adatte alle vostre esigenze individuali per il vostro ambiente medico. Nel nostro portafoglio prodotti offriamo diversi tipi di sistemi di chiusura centralizzata. Con Integral, Integral twin e Linea offriamo ruote che consentono il bloccaggio meccanico tramite aste esagonali. Con Linea safety offriamo ruote che consentono il bloccaggio tramite cavi bowden. Inoltre, nella nostra gamma di prodotti offriamo la chiusura centralizzata elettrica con la nostra Linea e-lock. Se avete domande o desiderate ricevere campioni di queste ruote e sistemi di bloccaggio, contattateci tramite il modulo di contatto sottostante.
I vantaggi della chiusura centralizzata con le ruote TENTE
- Chiusura centralizzata per agevolare il personale ospedaliero
- Bloccaggio semplice e silenzioso per agevolare i pazienti
- Ampia gamma di prodotti per ruote con diverse opzioni per il bloccaggio centrale
- Sistemi di bloccaggio centrale meccanici ed elettrici
- Disponibili opzioni lavabili e a conduzione elettrica
Se siete stanchi di lottare con letti ospedalieri e carrelli medici che non dispongono di chiusura centralizzata, le nostre ruote sono la soluzione perfetta. Non dovete più sprecare tempo ed energie per lottare con dispositivi non adatti: passate oggi stesso alle nostre ruote e provate voi stessi la differenza. Contattateci tramite il nostro modulo di contatto qui sotto per saperne di più e iniziare!


Come funziona il bloccaggio centrale?
Il bloccaggio centrale blocca contemporaneamente più ruote e in questo modo protegge efficacemente l'attrezzatura di trasporto dal rotolamento o dallo spostamento. A differenza del blocco individuale, questo sistema è collegato ad almeno due ruote e può essere attivato direttamente su tutte le ruote.
Quali aree necessitano di una chiusura centralizzata?
Questo tipo di chiusura è utile per tutti i settori di applicazione in cui le apparecchiature devono essere spostate e parcheggiate continuamente. La chiusura centralizzata può essere particolarmente consigliata per il settore ospedaliero, in quanto il personale deve spostare letti e dispositivi medici da un'area all'altra. Tuttavia, la chiusura centralizzata è molto consigliata anche nel settore industriale, in quanto può ridurre notevolmente il carico di lavoro ergonomico del personale.
Quando è consigliata la chiusura centralizzata?
In generale, la chiusura centralizzata è consigliata quando è necessario garantire la sicurezza dell'attrezzatura. Allo stesso tempo, si ottiene un processo di azionamento rapido, facile e affidabile.