La nostra risposta alle tue esigenze di trasporto pesante

160 tipi di ruote per impieghi gravosi: Trasportare carichi pesanti in modo sicuro e affidabile con la famiglia Omikron

Omikron: la ruota extra pesante per requisiti estremi

Le ruote per impieghi gravosi Omikron offrono una portata eccezionale di 15.000 kg nel programma standard ( > 15.000 kg per singola ruota su richiesta) e stabiliscono nuovi standard in termini di prestazioni e affidabilità.

Oltre all'elevata portata, è importante anche garantire la sicurezza quando si spostano carichi pesanti. Le ruote per impieghi gravosi Omikron sono progettate per garantire una movimentazione sicura anche in condizioni estreme. Come otteniamo questo risultato?

  • Il robusto supporto è progettato per la massima resistenza. Saldato in acciaio pesante, offre una lunga durata grazie alla sua galvanizzazione di alta qualità.

  • Cuscinetti girevoli solidi e di alta qualità garantiscono eccellenti proprietà di piroettamento in caso di carichi elevati.

  • Il nostro nuovo standard: Su richiesta, le ruote Omikron possono essere offerte con il freno di stazionamento. Sono disponibili due tipi di freni per la ruota: tramite pedale o tramite leva manuale.

  • Ulteriore novità: Ruote girevoli per impieghi gravosi con blocco direzionale (questa versione può essere implementata successivamente con una funzione di freno della ruota).

La ruota per impieghi gravosi perfetta sulle strutture per trasporti super pesanti

Il programma standard della famiglia Omikron include 160 varianti di ruote per impieghi gravosi in un sistema modulare. Qui troverai la soluzione giusta per le tue esigenze di trasporto super pesante. Che si tratti di logistica, estrazione mineraria, ingegneria meccanica super pesante o settore dell’energia eolica: con le ruote per impieghi gravosi Omikron, puoi contare su una soluzione robusta e affidabile che ti mantiene al sicuro. Indipendentemente da quanto sia impegnativo il compito e da quale sia la pavimentazione su cui i carichi devono essere trasportati.

Con il rilancio della nostra famiglia Omikron, abbiamo anche ampliato il portafoglio di diametri disponibili nella gamma standard e ampliato le tipologie di ruote. Ciò significa che è possibile trasportare carichi pesanti non solo con la massima sicurezza, ma anche in modo più semplice, ecologico e silenzioso, anche su superfici difficili.

E se non riesci a trovare la soluzione giusta per le tue attività più impegnative, la ruota Omikron può essere personalizzata in base alle tue esigenze individuali.

I tuoi vantaggi con le ruote Omikron heavy duty


  • La nostra ruota singola più performante ha una portata di 9.000 kg: la ruota gemellata di serie più resistente ha una portata di 15.000 kg. Ruote con portate maggiori di 15.000 kg sono disponibili su richiesta.

  • Disponibile con blocco direzionale e freno ruota.

  • Sistema modulare costituito da un’ampia varietà di piastre di montaggio, tipi di ruota e varianti di supporto.

  • 160 varianti di ruota nel programma standard: gamma migliorata di ruote per impieghi gravosi per ogni superficie, diametri ruota più grandi per ogni applicazione e nuove combinazioni di bloccaggio flessibili (anche per il retrofit).

  • Omikron può essere dotata di parapiede aggiuntivo su richiesta.

  • La scelta ideale per strutture di trasporto super pesanti in vari settori.

Libera il tuo potenziale con le nostre ruote per impieghi gravosi Omikron

Cogli l'occasione per aumentare la produttività semplificando al contempo la movimentazione dei carichi più pesanti. Con Omikron, investi in qualità, affidabilità e massime prestazioni.

Lasciati ispirare da alcuni dei nostri progetti precedenti:

Per il nostro cliente danese P.Lindberg Industri A/S, abbiamo trovato una soluzione di mobilità per i carrelli di trasporto di una pala eolica lunga 108 metri che pesa più di 50 tonnellate.

Scopri di più


OIl nostro cliente belga AVT Europe progetta dispositivi per impieghi gravosi che devono trasportare fino a 63.000 kg utilizzando le nostre ruote extra pesanti Omikron.

Scopri di più


Le nostre ruote per impieghi gravosi Omikron sono utilizzate con successo dai nostri clienti per attività impegnative, anche al di là del modello standard, perché il design della ruota può essere adattato alle esigenze dei singoli clienti.

Sei curioso? Scopri di più sull’ampio portafoglio di ruote per impieghi gravosi presentato nella brochure di Omikron  e contattaci per saperne di più su Omikron e per discutere le tue esigenze. È sufficiente utilizzare il modulo di contatto riportato di seguito. Il nostro specialista sarà lieto di contattarti.

Request
I campi contrassegnati con un asterisco (*) sono campi obbligatori.
Loading...