Letti ospedalieri

SOLUZIONI PER LA MOBILITÀ DAL LEADER MONDIALE DEL MERCATO

Soluzioni per la mobilità dal leader mondiale del mercato

Le cliniche e gli ospedali sono un luogo di riposo e di recupero. Con le nostre soluzioni a ridotto impatto acustico contribuiamo al benessere e alla guarigione dei pazienti. Allo stesso tempo, il nostro design e i nostri studi garantiscono che il personale infermieristico lavori in modo sicuro ed ergonomico. In qualità di azienda leader del mercato mondiale nel segmento dei letti ospedalieri e degli arredi medicali, continuiamo a definire nuovi standard e vi offriamo un'ampia gamma di soluzioni di mobilità all'avanguardia. Ma quale soluzione è la migliore per voi? Con la vasta gamma di prodotti e le diverse esigenze del mercato, non è sempre facile fare la scelta giusta. Attingendo alla nostra esperienza di oltre 90 anni, saremo lieti di aiutarvi a trovare le ruote ideali per la vostra applicazione. Naturalmente, la qualità dei materiale e l'ottimizzazione dei costi svolgono un ruolo fondamentale nel settore sanitario. L'elevato grado di automazione della nostra produzione garantisce un'alta qualità e un'elevata competitività. Ma, indipendentemente dal design che scegliete, potete essere sicuri che soddisferemo sempre tutti gli standard e saremo sempre conformi alle specifiche della vostra azienda. Il risultato: soluzioni di mobilità all'avanguardia che non conoscono compromessi quando si tratta di semplicità d'uso, ergonomia e sicurezza.

Controllo semplice e silenzioso

Siamo al vostro fianco con soluzioni ergonomiche e silenziose che alleviano lo stress sia dei pazienti che del personale infermieristico. Il bloccaggio e lo rilascio silenzioso delle ruote non disturba il riposo dei pazienti. La maneggevolezza e la facilità d'uso garantiscono processi di lavoro più produttivi, riducendo il rischio di infortunio per i dipendenti.

Ruote con altezza complessiva estremamente bassa

Vi offriamo ruote con un'altezza complessiva minima. Esse permettono al personale infermieristico di abbassare l'altezza dei letti d'ospedale senza alcuna perdita di mobilità. In questo modo si riduce il rischio di caduta dal letto e il rischio di lesioni per i pazienti.

I nostro prodotti

E-Drive optima

EDOAUFF125P60

E-Drive optima, drive unit with integrated control unit, can be lowered and raised, brushless motor with deceleration function and constant torque. Solid housing made of galvanized sheet steel, the wheel can be replaced by the customer and ordered individually, maintenance-free.

Le nostre soluzioni

Referenze dei nostri clienti