1475PAO050P30-11
1475PAO050P30-11
Download
Servizio CAD
There are currently no files available for this product
Prestazioni
Attrito | Resistenza all’abrasione molto buona |
---|---|
Prestazioni di rotolamento | Comportamento operativo buono |
Resistenza alla corrosione | Buona Resistenza alla corrosione |
Rumore | Rumore in movimento buono |
Prestazioni del rullo | |
---|---|
Rumore del movimento | |
Attrito | |
Resistenza alla corrosione |
Supporto
Colore | Passivato blu, Passivato blu |
---|---|
Cuscinetto del supporto | Doppio giro di sfere |
Diametro cuffia superiore | 41 mm |
Disassamento | 25 mm |
Forma della forcella | Largo |
Ingombro di piroettamento | 128 mm |
Larghezza | 44 mm |
Materiale | Lamiera di acciaio, leggera |
Raggio di piroettamento | 64 mm |
Ruota
Battistrada | Battistrada morbido |
---|---|
Colore Ruota | Grigio argento (RAL7001) |
Cuscinetto | Cuscinetto piano |
Diametro | 50 mm |
Diametro ruota | 50 mm |
Durezza del Battistrada (A) | 91 Shore A |
Durezza del Battistrada (D) | 40 Shore D |
Larghezza battistrada | 19 mm |
Larghezza ruota | 19 mm |
Materiale del battistrada | Poliuretano, Iniettato |
Materiale del corpo | Polipropilene |
Nome ruota 0 (ERP) | Maxtech, Supratech |
Fissaggio
Diametro del foro | 11 mm |
---|---|
Tipo di fissaggio | Foro per vite |
Attributi principali
Altezza totale | 70 mm |
---|---|
Intervallo di temperatura (massimo) | 60°C |
Intervallo di temperatura (minimo) | -20°C |
Larghezza complessiva | 44 mm |
Nome del prodotto | Agila light |
Peso complessivo | 0,18 KG |
Portata a 3 km/h | 40 KG |
Portata statica | 80 KG |
Standard | EN12530 - Ruote per dispositivi |
Tipo di prodotto | Ruota girevole con freno semplice |