1430POI032P60-38X32
1430POI032P60-38X32
Download
Servizio CAD
There are currently no files available for this product
Prestazioni
Attrito | Resistenza all’abrasione eccellente, Resistenza all’abrasione molto buona |
---|---|
Prestazioni di rotolamento | Comportamento operativo buono |
Resistenza alla corrosione | Buona Resistenza alla corrosione |
Rumore | Rumore in movimento buono |
Prestazioni del rullo | |
---|---|
Rumore del movimento | |
Attrito | |
Resistenza alla corrosione |
Supporto
Colore | Passivato blu, Passivato blu |
---|---|
Cuscinetto del supporto | Un Giro di sfere |
Diametro cuffia superiore | 26,5 mm |
Disassamento | 11 mm |
Forma della forcella | Largo |
Ingombro di piroettamento | 54 mm |
Larghezza | 26 mm |
Materiale | Lamiera di acciaio, leggera |
Raggio di piroettamento | 27 mm |
Ruota
Battistrada | Battistrada duro |
---|---|
Colore Ruota | Nero grafite (RAL9011), Nero grafite (RAL9011) |
Cuscinetto | Cuscinetto piano con distanziale |
Diametro | 32 mm |
Diametro ruota | 32 mm |
Durezza del Battistrada (D) | 65 Shore D |
Larghezza battistrada | 14 mm |
Larghezza ruota | 14 mm |
Materiale del battistrada | Identico al nucleo |
Materiale del corpo | Polipropilene |
Nome ruota 0 (ERP) | Basetech |
Fissaggio
Diametro del foro della piastra | 4,2 mm |
---|---|
Larghezza della piastra | 32 mm |
Larghezza foro piastra (massima) | 24 mm, 30 mm |
Lunghezza della piastra | 38 mm |
Lunghezza foro piastra (massima) | 24 mm, 30 mm |
Tipo di fissaggio | Placca rettangolare |
Attributi principali
Altezza totale | 42,5 mm |
---|---|
Intervallo di temperatura (massimo) | 60°C |
Intervallo di temperatura (minimo) | -20°C |
Larghezza complessiva | 26 mm |
Nome del prodotto | Compacta |
Peso complessivo | 0,05 KG |
Portata a 3 km/h | 20 KG |
Portata statica | 40 KG |
Standard | EN12530 - Ruote per dispositivi |
Tipo di prodotto | Ruota girevole |