Integral
2040UAP150R05-32
Download
Servizio CAD
È possibile scaricare i dati di costruzione per questo prodotto in un formato diverso
Accedi per visualizzare i file CAD
Attributi principali
Applicazioni | Istituzioni mediche, Letti e Barelle per uso ospedaliero, Utilizzatore finale |
---|---|
Nome del prodotto | Integral |
Tipo di prodotto | Ruota girevole |
Standard | EN12531 - Ruote per letti ospedalieri |
Portata a 3 km/h | 150 KG |
Portata a 4 km/h | 150 KG |
Portata statica | 450 KG |
Intervallo di temperatura (minimo) | -25 °C |
Intervallo di temperatura (massimo) | 80 °C |
Altezza totale | 183 mm |
Larghezza complessiva | 62 mm |
Peso complessivo | 1,14 KG |
Certificazione | Testato e monitorato da TÃœV SÃ1⁄4d |
Prestazioni
Prestazioni di rotolamento | |
---|---|
Rumore | |
Attrito | |
Resistenza alla corrosione |
Supporto
Materiale | Lamiera di acciaio, media |
---|---|
Forma della forcella | Chiuso |
Cuscinetto del supporto | Cuscinetti a sfere di precisione |
Colore | Grey white (RAL9002), Grigio bianco (RAL9002) |
Disassamento | 40 mm |
Raggio di piroettamento | 115 mm |
Ingombro di piroettamento | 230 mm |
Diametro cuffia superiore | 62 mm |
Ruota
Materiale del corpo | Poilammide |
---|---|
Materiale del battistrada | Poliuretano, Iniettato |
Cuscinetto | Cuscinetti a sfere di precisione |
Colore battistrada | Grigio ardesia (RAL7015), Slate grey (RAL7015) |
Battistrada | Battistrada morbido |
Colore Ruota | Slate grey (RAL7015) |
Diametro ruota | 150 mm |
Larghezza battistrada | 32 mm |
Larghezza ruota | 32 mm |
Durezza del Battistrada (A) | 92 Shore A |
Durezza del Battistrada (D) | 42 Shore D |
Fissaggio
Tipo di fissaggio | Perno solido, tondo |
---|---|
Diametro bullone | 32 mm |
Lunghezza bullone | 45 mm |
Posizione della filettatura del bullone | 7 mm |
Numero fori di fissaggio | 2 |