1298UOI014P80
1298UOI014P80
Download
Servizio CAD
È possibile scaricare i dati di costruzione per questo prodotto in un formato diverso
Accedi per visualizzare i file CAD
Prestazioni
Attrito | Resistenza all’abrasione molto buona |
---|---|
Prestazioni di rotolamento | Comportamento operativo buono |
Resistenza alla corrosione | Buona Resistenza alla corrosione |
Rumore | Rumore in movimento buono |
Prestazioni del rullo | |
---|---|
Rumore del movimento | |
Attrito | |
Resistenza alla corrosione |
Supporto
Colore | Passivato blu |
---|---|
Diametro cuffia superiore | 19 mm |
Forma della forcella | Diritto |
Larghezza | 19 mm |
Materiale | Lamiera di acciaio, leggera |
Ruota
Battistrada | Battistrada duro |
---|---|
Colore Ruota | Nero grafite (RAL9011) |
Cuscinetto | Cuscinetto piano con distanziale |
Diametro | 14 mm |
Diametro ruota | 14 mm |
Durezza del Battistrada (D) | 65 Shore D |
Larghezza battistrada | 14 mm |
Larghezza ruota | 14 mm |
Materiale del battistrada | Identico al nucleo |
Materiale del corpo | Poilammide |
Fissaggio
Diametro del foro della piastra | 2,5 mm |
---|---|
Larghezza foro piastra (massima) | 20 mm |
Lunghezza foro piastra (massima) | 20 mm |
Tipo di fissaggio | Piastra tonda |
Attributi principali
Altezza totale | 13,5 mm |
---|---|
Larghezza complessiva | 19 mm |
Nome del prodotto | Compacta |
Peso complessivo | 0,01 KG |
Portata a 3 km/h | 15 KG |
Portata statica | 30 KG |
Standard | EN12528 - Ruote per arredamento |
Tipo di prodotto | Ruota fissa |