Lexicon: R
Ruote TENTE per i carrelli elevatori
Nei capannoni di produzione, nei magazzini dei supermercati o al porto: i carrelli elevatori elettrici e i carrelli elevatori manuali vengono utilizzati in molte diverse aree. Possono essere utilizzati per trasportare le merci sui pallet su terreni piani, ad esempio.
Le innovative ruote TENTE per i carrelli elevatori sono caratterizzate dalla loro qualità elevata. Offrono prestazioni e durata eccellenti. La capacità di carico dinamica è fino a 1.000 kg per ruota. È importante che la capacità di carico sia mantenuta anche per le ruote con un'altezza ridotta. Le ruote non rovinano il pavimento e sono resistenti all'usura e alla corrosione.
Grazie al magazzinaggio e alla logistica professionale di TENTE, le ruote per i carrelli elevatori sono disponibili rapidamente. Avete domande sulle ruote che potrebbero essere le più adatte per il vostro carrello elevatore? Contattateci: saremo felici di fornirvi consigli dettagliati!
Carrelli elevatori in uso
In impianti produttivi, magazzini di supermercati o nei porti – si utilizzano carrelli elevatori elettrici e manuali in varie diverse aree. Possono, ad esempio, essere utilizzati per trasportare merci su pallet su superfici piane. Affinché un carrello elevatore si muova agevolmente e sia facile da far sterzare le ruote devono essere conformi a tutti i requisiti previsti e sopportare carichi di lunga durata. Di norma, le ruote fisse vengono montate sotto le forche, mentre due ruote girevoli sul lato opposto garantiscono facilità di manovra.