Lexicon: R
Ruote lavabili conformi alle severe norme igieniche
Le ruote utilizzate in determinate condizioni devono essere lavabili. Negli ospedali e nelle grandi cucine vigono, ad esempio, severe norme igieniche. In queste aree qualsiasi apparecchiatura mobile utilizzata dovrà anche essere pulita regolarmente. La pulizia viene in genere eseguita ad alta pressione e ad alta temperatura. Se le ruote non sono lavabili, potrebbero corrodersi.
Proprietà delle ruote lavabili
Gli ospedali, in particolare, dispongono spesso di sistemi per il lavaggio automatici, che funzionano come un lavaggio auto. I letti ospedalieri, ad esempio, sono semplicemente dotati di ruote e quindi completamente disinfettati e puliti. Per garantire che le ruote per i letti ospedalieri possano sopportare questi trattamenti, vengono realizzate in lamiera di acciaio cromata di alta qualità con i componenti in acciaio inox. Durante la pulizia i cuscinetti sono particolarmente a rischio. Le ruote lavabili sono pertanto sigillate per impedire che l'acqua e i detergenti entrino nel cuscinetto. Se vengono utilizzate ruote lavabili, è importante che anche il sistema di fissaggio sia lavabile. Ciò deve essere preso in considerazione al momento dell'acquisto dell'apparecchiatura e la responsabilità è del produttore.
Ruote TENTE: lavabili e in acciaio inox
Ruote TENTE selezionate sono lavabili, in acciaio inox ed elettricamente conduttive. Queste ruote con un centro in poliammide e un battistrada in poliuretano hanno un cuscinetto a sfere isolato. Un supporto in acciaio inossidabile garantisce anche una migliore resistenza alla corrosione. Queste ruote, ad esempio, sono disponibili nelle serie di ruote per letto TENTE Integral, che sono state sviluppate continuamente dal 1950 e hanno già ricevuto premi per il loro design.
Avete domande sulle nostre ruote o su ciò che rende una ruota lavabile? Contattateci. Vi forniremo consigli dettagliati. Saremo anche felici di applicare la nostra notevole esperienza alla creazione di una soluzione di sistema personalizzata.