Lexicon: R
RoHS
RoHS
RoHS: Restrizione all'uso di Sostanze Pericolose
La direttiva RoHS 2011-65-UE, adottata dall'Unione Europea nel 2011 ed entrata in vigore nel 2013, disciplina l'uso di sostanze pericolose in dispositivi elettrici ed elettronici. RoHS sta per Restriction of Hazardous Substances (Restrizione all'uso di Sostanze Pericolose) e limita (l'uso di determinate) sostanze pericolose. La direttiva RoHS mira a vietare le sostanze pericolose dall'ingegneria elettrica. Da un lato, queste sostanze possono essere tossiche e, dall'altro, sono difficilmente degradabili, o affatto degradabili, dall'ambiente.
Le sostanze chimiche oggetto della direttiva sono piombo, mercurio, cromo (VI), cadmio, bifenili polibromurati (PBB) ed eteri di difenile (PBDE). Nel 2015, sono state inoltre aggiunte le sostanze di(2-etilesil)ftalato (DEHP), benzilbutilftalato (BBP), dibutilftalato (DBP) e diisobutilftalato (DIBP). Per la maggior parte delle sostanze, la concentrazione massima consentita è pari allo 0.1% e il cadmio è perfino soggetto al limite dello 0.01%.
Attuazione della direttiva RoHS
In Germania, la direttiva è recepita con l'Ordinanza in materia di sostanze in dispositivi elettrici ed elettronici. Diversamente dalla precedente direttiva 2002-95-CE, che è stata incorporata nella Legge sui dispositivi elettrici ed elettronici, i soci commerciali hanno ora più obblighi per garantire la sicurezza di prodotti non pericolosi.
Per attestare la conformità dei prodotti alla direttiva RoHS esistono due modalità regolate negli standard DIN EN 62321 e DIN EN 50581. Il DIN EN 62321 prevede che sia condotta un'analisi chimica per determinare le concentrazioni in cui sono presenti le sostanze in oggetto. Il DIN EN 50581 si riferisce alla documentazione tecnica. Qui può bastare presentare, ad esempio, le dichiarazioni del fornitore. Tuttavia, in alcuni casi occorre anche avere a disposizione i risultati di test analitici per tutti i materiali e componenti.
Ai fini della tutela dell'ambiente, TENTE osserva le linee guida RoHS per tutte le ruote e altri prodotti e non utilizza le sostanze in oggetto.