![](https://cdn.tente.com/media/e1/11/99/1698323747/Antimagnetic%20castors%20for%20the%20MRI%20scanner.jpg)
Lexicon: R
Risonanza magnetica: fattori importanti nella scelta delle ruote
La risonanza magnetica è un metodo di diagnostica per immagini utilizzato per la diagnosi medica. Genera forti campi magnetici e campi magnetici alternati. Per questo motivo il dispositivo e tutti i suoi componenti, nonché gli altri oggetti nella stanza, devono possedere requisiti speciali. Le ruote, ad esempio, devono anche avere determinate proprietà se utilizzate insieme agli apparecchi per la risonanza magnetica.
Il requisito più importante per le ruote è che siano antimagnetiche. L'utilizzo di ruote magnetiche disturberebbe il campo magnetico e la procedura potrebbe non concludersi correttamente. Negli apparecchi per la risonanza magnetica vengono generate induzioni magnetiche fino a 3,0 T (Tesla): le ruote devono essere quindi adatte a un campo magnetico di tale forza.
Gli altri fattori sono la flessibilità e la stabilità. Le ruote devono scorrere facilmente, in modo da poter essere spostate in modo semplice e rapido nella posizione giusta. Allo stesso tempo è di fondamentale importanza che l'apparecchio per la risonanza magnetica possa essere fissato saldamente in una posizione stazionaria: i movimenti non necessari rendono le immagini inutilizzabili e devono pertanto essere evitati.
Ruote TENTE Linea per apparecchiature mediche
La serie TENTE Linea è la soluzione ideale per le apparecchiature mediche, come ad esempio quelle per la risonanza magnetica. Le ruote sono facilmente manovrabili e possono essere fissate in una posizione con un solo semplice movimento grazie a un sistema di bloccaggio. Possono essere utilizzate per i sistemi di risonanza magnetica chiusi e aperti, ad esempio sotto forma di braccio a C mobile.
Per le esigenze individuali saremo felici di sviluppare soluzioni speciali per la mobilità insieme a voi. Non esitate a contattarci!