Lexicon: R
Resistenza alla corrosione mediante un trattamento della superficie
Idealmente, le ruote dovrebbero essere utilizzate in un ambiente secco dove sono raramente sottoposte a sostanze corrosive. Le ruote rimangono in condizioni eccellenti per un lungo periodo e la loro funzionalità non viene compromessa. Tuttavia, i dispositivi mobili vengono spesso utilizzati all'aperto e in condizioni estreme. In tali casi, la resistenza alla corrosione delle ruote diventa un fattore importante. Le superfici dei componenti singoli, come il supporto, il sistema di fissaggio e i dischi delle ruote devono essere trattati in modo appropriato per garantire la protezione contro la corrosione.
La Good resistenza alla corrosione può essere ottenuta con la giusta protezione della superficie. L'ambiente di utilizzo delle ruote è di particolare importanza in fase di scelta della giusta finitura della superficie. Le seguenti caratteristiche, ad esempio, aumentano l'esigenza di resistenza alla corrosione; Umidità
+Umidità dell'aria
+Oli e grassi
+Freddo e caldo
+Pulizia a vapore
+Acqua calda con soluzioni alcaline
+Acidi e grassi animali
La passivazione, il rivestimento con polvere elettrostatica e la pittura ad attivazione catodica sono tra le molte possibilità per la finitura delle superfici. Siamo in grado di trovare la migliore protezione delle superfici per tutte le esigenze al fine di garantire la qualità e la durata delle ruote.
"Ruote in acciaio inossidabile" per severe norme igieniche
Utilizziamo l'acciaio inossidabile per produrre ruote con un'ottima resistenza alla corrosione. Questo è il modo in cui produciamo le nostre "ruote in acciaio inossidabile". Vengono utilizzate nelle applicazioni in cui devono essere applicate severe norme igieniche. Queste applicazioni includono le attrezzature per il catering e l'arredamento dell'ospedale, come ad esempio i letti ospedalieri. Questi dispositivi, tra cui le ruote, devono essere disinfettati di frequente, per cui l'acciaio inossidabile è ideale.
Avete domande sulla resistenza alla corrosione oppure volete ricevere un consiglio sui nostri prodotti per trovare le ruote giuste per la vostra applicazione? Contattateci: siamo qui per aiutarvi!