![](https://cdn.tente.com/media/41/af/91/1698390635/656-moebelrollen.jpg)
Lexicon: P
Proprietà delle ruote per arredamento
Le ruote per arredamento vengono utilizzate in ambienti abitativi e negli uffici. A seconda del settore d’impiego devono soddisfare diversi requisiti. Ad esempio molto importante è il tipo di pavimento su cui vengono utilizzate le ruote e i carichi da trasportare. Un ulteriore fattore è la frequenza e in quale direzione si devono spostare gli arredi. Pertanto le sedute, che devono essere spostate in tutte le direzioni e devono sopportare solo il peso di una persona, vengono dotate di ruote diverse da quelle delle librerie mobili, ad esempio. Queste tendono a spostarsi solo su linee rette, ma talvolta devono sopportare il carico di centinaia di libri.
Per l'arredamento vengono utilizzate soprattutto ruote girevoli con un freno o un blocco della ruota. Queste hanno il vantaggio di essere entrambi facili da manovrare e facili da frenare o bloccare. Sui pavimenti duri, come ad esempio parquet o piastrelle, dovrebbero essere utilizzate ruote con un battistrada morbido, che non rovinano il pavimento. Sui pavimenti più morbidi, al contrario, è possibile utilizzare battistrada più duri.
Oltre alla funzionalità anche l'impatto visivo è importante nel caso delle ruote per l'arredamento. Le ruote dovrebbero combinarsi con l'arredamento e l'interior design. Per questo motivo, un'ampia gamma di versioni classiche, moderne, eleganti e giocose sono disponibili in questo segmento.
Le ruote per l'arredamento TENTE combinano funzione e design
Le ruote per l'arredamento TENTE soddisfano tutte le esigenze. Le ruote girevoli sono dotate di un freno indipendente dal carico, di un freno uomo morto o di un blocco della ruota. Ciò consente una manovrabilità sicura e un solido stazionamento. Se persino carichi superiori devono essere trasportati su base permanente, le ruote possono essere fornite in diverse dimensioni e con capacità fino a 100 kg per ruota. Abbiamo anche molte diverse versioni, incluse quelli per i bambini. Diverse ruote TENTE hanno vinto importanti premi di design, come ad esempio il Red Dot Design Award o il premio di design universale.
Se avete domande sulle ruote per arredamento TENTE, contattate il nostro esperto personale addetto all'assistenza: saremo felici di aiutarvi. Avete esigenze speciali per le ruote? Contattateci anche in questo caso. In collaborazione con voi, possiamo sviluppare soluzioni per la mobilità innovative e realizzate su misura!