Lexicon: I
Il cuscinetto orientabile della ruota
La manovrabilità e la flessibilità sono due dei più importanti vantaggi nell'uso pratico di qualsiasi ruota. Il cuscinetto orientabile o cuscinetto posteriore determina il funzionamento agevole e senza intoppi.
Scorrimento e manovrabilità agevole combinate nel cuscinetto orientabile
L'offset, il diametro della ruota e in particolare la struttura del cuscinetto posteriore determinano le caratteristiche di orientamento. Esistono cuscinetti radenti, cuscinetti a rulli e cuscinetti sferici, questi ultimi suddivisi in giro di sfere singolo o doppio, nonché cuscinetti a sfere di precisione. Il tipo di cuscinetto girevole dipende dai requisiti della ruota e dalle sue caratteristiche di orientamento. I cuscinetti radenti sono pertanto più indicati per i carichi più leggeri, mentre i cuscinetti a sfere di precisione sono utilizzati per le apparecchiature che richiedono un funzionamento estremamente semplice.
Quale cuscinetto girevole per quale applicazione?
I supporti con cuscinetti radenti, ad esempio, sono adatti per le ruote per arredamento e le sedie che devono sostenere carichi da leggeri a medi. In questo caso il perno centrale può ruotare nel supporto della ruota o nel foro di fissaggio. I cuscinetti a rulli vengono utilizzati soprattutto nelle ruote delle apparecchiature di trasporto. A causa del grande diametro del cuscinetto che consente loro di sopportare coppie di carico elevato, sono anche adatte per supportare i carichi pesanti.
I supporti con giro di sfere singolo vengono utilizzati per mobili leggeri e ruote per apparecchiature , ad esempio, dove sono soggetti a carichi medi spesso privi di impatto. Elementi di fissaggio passanti o piastre ad avvitamento vengono utilizzati come sistemi di fissaggio. Le versioni con giro di sfere doppio, tuttavia, possono trasportare carichi maggiori per ruote per apparecchiature o industriali. Il giro di sfere doppio riduce l'attrito nel supporto che si determina nell'inclinazione e rende il funzionamento del sistema più semplice.
Le ruote per le apparecchiature di laboratorio più sensibili e i letti ospedalieri devono scorrere senza intoppi. Per questo motivo le ruote TENTE per queste applicazioni sensibili vengono prodotte con cuscinetti a sfere di precisione di alta qualità in base agli standard DIN . La facilità di movimento e la resistenza all'attrito di questi cuscinetti orientabili è impressionante, persino con carichi massimi.