Ruote in gomma
- Industria
-
Ruote e Rotelle
- Ruote di Alta Qualità
- Ruote di Alta Qualità
- Accessori per Soluzioni di Mobilità
- Sistemi Motorizzati
- News e Innovazione
- Chi siamo
Ruota fissa 100 mm
La ruota fissa Alpha è dotata di piastra rettangolare per il fissaggio e presenta un alloggiamento realizzato in lamiera di acciaio pesante che garantisce elevata resistenza strutturale. La ruota è caratterizzata da un corpo in polipropilene con battistrada in gomma piena nera e cuscinetto piano per un funzionamento affidabile. Il diametro della ruota è di 100 mm mentre l'altezza complessiva del prodotto raggiunge 128 mm. La capacità di carico dinamico è di 75 kg a una velocità di 4 km/h, mentre quella statica arriva fino a 150 kg. Questa soluzione è ideale per diverse applicazioni industriali tra cui produttori automobilistici OEM, carrelli per catering, costruzione di container, sistemi elettronici, tecnologia antincendio, costruzione di macchinari, sistemi logistici postali, carrelli di produzione, roll container, armadi per attrezzi, attrezzature per trasporto, smaltimento rifiuti e banchi da lavoro.
Ruota fissa 100 mm
La ruota fissa Agila è equipaggiata con una placca rettangolare come sistema di fissaggio, garantendo un'installazione stabile e affidabile su diverse tipologie di arredi e attrezzature. L'alloggiamento è realizzato in lamiera di acciaio di media spessore, assicurando robustezza strutturale e durabilità nel tempo anche in ambienti ad elevato utilizzo. La ruota presenta un diametro di 100 mm ed è dotata di cuscinetti a sfere di precisione che consentono una rotazione fluida e silenziosa, mentre il corpo è costruito in polipropilene per garantire leggerezza e resistenza. Il battistrada è realizzato in gomma termoplastica, materiale che offre eccellente aderenza, resistenza all'usura e compatibilità con pavimenti sensibili. L'altezza complessiva della ruota è di 135 mm, dimensione che la rende idonea per molteplici configurazioni di carrelli e supporti mobili. La capacità di carico statico raggiunge i 200 kg, mentre la capacità di carico dinamico è di 100 kg a una velocità di 3 km/h, caratteristiche che la rendono particolarmente adatta per applicazioni in letti di cura, carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, strutture ospedaliere, case di cura e residenze per anziani, carrelli per pulizie professionali, nonché arredi e espositori per negozi.
Ruota girevole 75 mm
La ruota girevole Agila è dotata di piastra quadrata per il fissaggio e presenta un alloggiamento realizzato in lamiera di acciaio media con doppio giro di sfere per garantire una rotazione fluida e duratura. La ruota è costituita da un corpo in polipropilene con battistrada in gomma termoplastica e cuscinetto piano, con diametro di 75 mm che assicura un movimento silenzioso e scorrevole. L'altezza complessiva del prodotto è di 100 mm, mentre la capacità di carico dinamico raggiunge 75 kg a una velocità di 3 km/h e quella statica arriva fino a 150 kg. Questa ruota è particolarmente indicata per letti di cura, carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, ospedali, case di cura e residenze per anziani, carrelli per pulizie professionali, arredi e espositori per negozi.
Ruota girevole con freno totale 75 mm
La ruota girevole con freno totale Agila è dotata di un sistema di fissaggio a foro per vite che consente il montaggio con viti standard di qualsiasi lunghezza. L'alloggiamento è realizzato in lamiera di acciaio media e incorpora un cuscinetto girevole a doppio giro di sfere per garantire movimenti fluidi e precisi. La ruota presenta un corpo in polipropilene con battistrada in gomma termoplastica e cuscinetto piano, con diametro di 75 mm. Le dimensioni complessive prevedono un'altezza totale di 100 mm. La capacità di carico dinamico è di 75 kg a una velocità di 3 km/h, mentre il carico statico massimo supportato è di 150 kg. Questa ruota è particolarmente indicata per letti di cura, carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, ospedali, case di cura e residenze per anziani, carrelli per pulizie professionali, arredi e espositori per negozi.
Ruota girevole 75 mm
La ruota girevole Agila è dotata di foro per vite come sistema di fissaggio, permettendo il montaggio con viti standard di qualsiasi lunghezza. L'alloggiamento è realizzato in lamiera di acciaio media e incorpora un doppio giro di sfere come cuscinetto orientabile per garantire movimenti fluidi e precisi. La ruota presenta un corpo in polipropilene con battistrada in gomma termoplastica e cuscinetto piano, con diametro di 75 mm. L'altezza complessiva della ruota è di 100 mm. La capacità di carico dinamico è di 75 kg a una velocità di 3 km/h, mentre il carico statico supportato raggiunge i 150 kg. Questa ruota è particolarmente indicata per letti di cura, carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, ospedali, case di cura e residenze per anziani, carrelli per pulizie professionali, arredi e espositori per negozi.
Ruota girevole con freno totale 125 mm
La ruota girevole con freno totale Alpha è dotata di piastra rettangolare per il fissaggio e presenta un alloggiamento realizzato in lamiera di acciaio pesante con doppio giro di sfere per garantire una rotazione fluida e duratura. La ruota è caratterizzata da un corpo in poliammide e battistrada in pneumatico elastico non-marking vulcanizzato, montata su cuscinetti a sfere di precisione per prestazioni ottimali. Il diametro della ruota è di 125 mm mentre l'altezza complessiva raggiunge 155 mm. La capacità di carico dinamica è di 250 kg a una velocità di 4 km/h, mentre quella statica arriva fino a 500 kg, rendendola ideale per applicazioni industriali quali produttori automobilistici OEM, carrelli per catering, costruzione di container, sistemi elettronici, tecnologia antincendio, costruzione di macchinari, sistemi logistici postali, carrelli di produzione, roll container, armadi per attrezzi, attrezzature per trasporto e smaltimento rifiuti, e banchi da lavoro.
Ruota girevole 125 mm
La ruota girevole Alpha stainless è dotata di una piastra rettangolare per il fissaggio e presenta un alloggiamento in acciaio inossidabile pesante con doppio giro di sfere per garantire una rotazione fluida e duratura. La ruota è realizzata con corpo in polipropilene e battistrada in gomma piena antitraccia, equipaggiata con cuscinetto a rulli inossidabile per prestazioni ottimali. Il diametro della ruota è di 125 mm mentre l'altezza complessiva raggiunge 155 mm. La capacità di carico dinamico è di 100 kg a una velocità di 4 km/h, con carico statico massimo di 200 kg. Questa soluzione è ideale per carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, costruzione di container, sistemi elettronici e tecnologia delle camere bianche, tecnologia antincendio, costruzione di macchinari e attrezzature per il trasporto.
Ruota girevole 125 mm
La ruota girevole Alpha è dotata di un foro per vite come sistema di fissaggio e presenta un alloggiamento realizzato in lamiera di acciaio pesante con doppio giro di sfere per il cuscinetto orientabile. La ruota è costituita da un corpo in poliammide con battistrada in pneumatico elastico non-marking vulcanizzato e cuscinetto a rulli, con diametro di 125 mm. L'altezza complessiva del prodotto è di 155 mm. La capacità di carico dinamica è di 150 kg a una velocità di 4 km/h, mentre quella statica raggiunge i 300 kg. Questa ruota trova applicazione in diversi settori tra cui produttori automobilistici OEM, carrelli per catering, costruzione di container, sistemi elettronici e tecnologia delle camere bianche, tecnologia antincendio, costruzione di macchinari, sistemi logistici postali, carrelli di produzione, roll container, armadi per attrezzi, attrezzature per trasporto e smaltimento rifiuti, oltre che banchi da lavoro.
Ruota girevole con freno totale 125 mm
La ruota girevole con freno totale Alpha è dotata di una piastra rettangolare come sistema di fissaggio e presenta un alloggiamento realizzato in lamiera di acciaio pesante con doppio giro di sfere per il cuscinetto girevole. La ruota ha un diametro di 125 mm ed è equipaggiata con un cuscinetto a rulli che garantisce una rotazione fluida e affidabile. Il battistrada è realizzato in pneumatico elastico non-marking vulcanizzato, mentre il corpo della ruota è costruito in poliammide, materiale che assicura durabilità e resistenza nel tempo. L'altezza complessiva del prodotto è di 155 mm. Per quanto riguarda le prestazioni di carico, la ruota Alpha supporta una capacità statica di 500 kg e una capacità dinamica di 250 kg alla velocità di 4 km/h. Questo prodotto è ideale per applicazioni in ambito automobilistico OEM, carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, costruzione di container, sistemi elettronici e tecnologia delle camere bianche, tecnologia antincendio, costruzione di macchinari, sistemi logistici postali, carrelli di produzione e piattaforma, roll container, armadi per attrezzi, attrezzature per il trasporto, attrezzature per lo smaltimento dei rifiuti e banchi da lavoro.
Ruota fissa 125 mm
La ruota fissa Alpha è una soluzione robusta progettata per applicazioni industriali e commerciali ad alta esigenza. Il prodotto è dotato di una piastra rettangolare come sistema di fissaggio, realizzata in lamiera di acciaio pesante per garantire stabilità e durabilità nel tempo. La ruota presenta un diametro di 125 mm ed è equipaggiata con un cuscinetto a rulli che assicura una rotazione fluida e affidabile. Il battistrada è realizzato in pneumatico elastico non-marking vulcanizzato, una soluzione che previene macchie e segni su superfici sensibili, mentre il corpo della ruota è costruito in poliammide per offrire resistenza meccanica e leggerezza. L'altezza complessiva del prodotto è di 155 mm, dimensione che consente un'integrazione ottimale in molteplici configurazioni di carrelli e attrezzature. La ruota supporta una capacità di carico statico di 500 kg e una capacità di carico dinamico di 250 kg alla velocità di 4 km/h, rendendola idonea per una vasta gamma di applicazioni quali sistemi di distribuzione pasti, costruzione di container, tecnologia delle camere bianche, protezione antincendio, costruzione di macchinari, sistemi logistici postali, carrelli di produzione, roll container, armadi per attrezzi, attrezzature per il trasporto, smaltimento dei rifiuti e banchi da lavoro, oltre che per fornitori OEM del settore automobilistico.
Ruota girevole 100 mm
La ruota girevole Alpha è una soluzione robusta progettata per applicazioni industriali e commerciali, dotata di piastra rettangolare come sistema di fissaggio. L'alloggiamento è realizzato in lamiera di acciaio pesante e incorpora un doppio giro di sfere come cuscinetto girevole, garantendo rotazioni fluide e affidabili. La ruota presenta un diametro di 100 mm ed è equipaggiata con un cuscinetto a rulli che assicura prestazioni durature nel tempo. Il battistrada è realizzato in pneumatico elastico non-marking vulcanizzato, mentre il corpo della ruota è costruito in poliammide, offrendo resistenza e durabilità. L'altezza complessiva del prodotto è di 128 mm. Per quanto riguarda le specifiche di carico, la ruota Alpha supporta una capacità statica di 320 kg e una capacità dinamica di 160 kg a una velocità di 4 km/h. Questa ruota girevole è ideale per molteplici applicazioni, tra cui produttori automobilistici OEM, carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, costruzione di container, sistemi elettronici e tecnologia delle camere bianche, tecnologia antincendio e protezione antincendio, costruzione di macchinari, sistemi logistici postali, carrelli di produzione e da piattaforma, roll container, armadi per attrezzi, attrezzature per il trasporto, attrezzature per lo smaltimento dei rifiuti e banchi da lavoro.
Ruota girevole 125 mm
La ruota girevole Agila è dotata di placca rettangolare per il fissaggio e presenta un alloggiamento realizzato in lamiera di acciaio media con doppio giro di sfere per garantire una rotazione fluida e duratura. La ruota è costituita da un corpo in polipropilene con battistrada in gomma termoplastica e cuscinetto piano, con diametro di 125 mm che assicura un movimento silenzioso e scorrevole. Le dimensioni complessive prevedono un'altezza totale di 160 mm. La capacità di carico dinamico è di 100 kg a una velocità di 3 km/h, mentre quella statica raggiunge i 200 kg. Questa ruota è particolarmente indicata per letti di cura, carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, ospedali, case di cura e residenze per anziani, carrelli per pulizie professionali, arredi e espositori per negozi.
Ruota girevole con freno totale 75 mm
La ruota girevole con freno totale Agila è dotata di foro per vite come sistema di fissaggio, permettendo il montaggio con viti standard di qualsiasi lunghezza. L'alloggiamento è realizzato in lamiera di acciaio media e incorpora un cuscinetto girevole a doppio giro di sfere per garantire movimenti fluidi e precisi. La ruota presenta un corpo in polipropilene elettricamente conduttivo con battistrada in gomma termoplastica elettroconduttiva, montata su cuscinetto piano, con diametro di 75 mm. L'altezza complessiva della ruota è di 100 mm. La capacità di carico dinamico è di 75 kg a una velocità di 3 km/h, mentre il carico statico supportato raggiunge i 150 kg. Questa ruota è particolarmente indicata per letti di cura, carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, ospedali, case di cura e residenze per anziani, carrelli per pulizie professionali, arredi e espositori per negozi.
Ruota girevole 80 mm
La ruota girevole Alpha è dotata di piastra rettangolare per il fissaggio e presenta un alloggiamento realizzato in lamiera di acciaio pesante con doppio giro di sfere per garantire una rotazione fluida e duratura. La ruota è costituita da un corpo in poliammide con battistrada in gomma piena nera e cuscinetto piano, con diametro di 80 mm che assicura un movimento silenzioso e affidabile. L'altezza complessiva del prodotto è di 108 mm, mentre la capacità di carico dinamico raggiunge 100 kg a una velocità di 4 km/h e quella statica arriva fino a 200 kg. Questa soluzione tecnica è ideale per applicazioni in diversi settori industriali, tra cui produttori automobilistici OEM, carrelli per catering, costruzione di container, sistemi elettronici, tecnologia antincendio, costruzione di macchinari, sistemi logistici postali, carrelli di produzione, roll container, armadi per attrezzi, attrezzature per trasporto, smaltimento rifiuti e banchi da lavoro.
Ruota girevole 75 mm
La ruota girevole Agila è dotata di foro per vite come sistema di fissaggio, permettendo il montaggio con viti standard di qualsiasi lunghezza. L'alloggiamento è realizzato in lamiera di acciaio media e incorpora un cuscinetto girevole a doppio giro di sfere per garantire movimenti fluidi e precisi. La ruota presenta un corpo in polipropilene elettricamente conduttivo e un battistrada in gomma termoplastica elettroconduttiva, montata su cuscinetto piano. Il diametro della ruota è di 75 mm mentre l'altezza complessiva raggiunge i 100 mm. La capacità di carico dinamico è di 75 kg a una velocità di 3 km/h, mentre quella statica arriva fino a 150 kg. Questa ruota trova applicazione ideale in letti di cura, carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, ospedali, case di cura e residenze per anziani, carrelli per pulizie professionali, arredi e espositori per negozi.
Ruota fissa 100 mm
La ruota fissa Agila è dotata di placca rettangolare come sistema di fissaggio e presenta un alloggiamento realizzato in lamiera di acciaio media che garantisce robustezza e durata nel tempo. La ruota è caratterizzata da un corpo in polipropilene elettricamente conduttivo e battistrada in gomma termoplastica elettroconduttiva, montata su cuscinetto piano per assicurare un movimento fluido e silenzioso. Il diametro della ruota è di 100 mm, mentre l'altezza complessiva del prodotto raggiunge i 135 mm. Le specifiche di carico prevedono una capacità dinamica di 80 kg alla velocità di 3 km/h e una capacità statica di 160 kg, rendendola ideale per applicazioni in letti di cura, carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, ospedali, case di cura e residenze per anziani, carrelli per pulizie professionali, arredi e espositori per negozi.
Ruota girevole 125 mm
La ruota girevole Alpha è dotata di piastra rettangolare per il fissaggio e presenta un alloggiamento realizzato in lamiera di acciaio pesante con doppio giro di sfere per garantire una rotazione fluida e duratura. La ruota è caratterizzata da un corpo in poliammide e battistrada in gomma elastica nera vulcanizzata, equipaggiata con cuscinetto a rulli per prestazioni ottimali, con diametro di 125 mm. Le dimensioni complessive prevedono un'altezza totale di 155 mm. La capacità di carico dinamico raggiunge 250 kg a una velocità di 4 km/h, mentre il carico statico supportato è di 500 kg. Questa ruota trova applicazione in diversi settori industriali, tra cui produttori automobilistici OEM, carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, costruzione di container, sistemi elettronici e tecnologia delle camere bianche, tecnologia antincendio, costruzione di macchinari, sistemi logistici postali, carrelli di produzione e da piattaforma, roll container, armadi per attrezzi, attrezzature per il trasporto, smaltimento rifiuti e banchi da lavoro.
Ruota fissa 125 mm
La ruota fissa Alpha è una soluzione robusta progettata per applicazioni industriali e commerciali di elevata esigenza. Il prodotto è dotato di una piastra rettangolare come sistema di fissaggio, realizzata in lamiera di acciaio pesante per garantire stabilità e durabilità nel tempo. La ruota presenta un diametro di 125 mm ed è equipaggiata con un cuscinetto a rulli che assicura una rotazione fluida e affidabile. Il battistrada è realizzato in gomma elastica nera vulcanizzata, che offre eccellente aderenza e resistenza all'usura, mentre il corpo della ruota è costruito in poliammide, materiale che combina leggerezza e resistenza meccanica. L'altezza complessiva del prodotto è di 155 mm. Per quanto riguarda le prestazioni di carico, la ruota Alpha supporta una capacità statica di 500 kg e una capacità dinamica di 250 kg alla velocità di 4 km/h. Questa ruota fissa è ideale per molteplici applicazioni, tra cui produttori automobilistici OEM, carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, costruzione di container, sistemi elettronici e tecnologia delle camere bianche, tecnologia antincendio e protezione antincendio, costruzione di macchinari, sistemi logistici postali, carrelli di produzione e da piattaforma, roll container, armadi per attrezzi, attrezzature per il trasporto, attrezzature per lo smaltimento dei rifiuti e banchi da lavoro.
Ruota girevole 125 mm
La ruota girevole Zeta è dotata di piastra rettangolare per il fissaggio e presenta un alloggiamento realizzato in lamiera di acciaio molto pesante con cuscinetto orientabile a doppio giro di sfere rinforzato o inossidabile. La ruota è caratterizzata da corpo in alluminio e battistrada in gomma elastica nera vulcanizzata, equipaggiata con cuscinetti a sfere di precisione e diametro di 125 mm. L'altezza complessiva del prodotto è di 164 mm. La capacità di carico dinamico raggiunge 300 kg a 4 km/h e 240 kg a 6 km/h, mentre il carico statico massimo è di 600 kg. Questa ruota trova applicazione nell'industria aerospaziale e attrezzature aeroportuali, presso produttori automobilistici OEM, per carrelli di produzione e da piattaforma, nonché per attrezzature per il trasporto.
Ruota fissa 75 mm
La ruota fissa Agila è dotata di una piastra rettangolare in lamiera di acciaio di media spessore, progettata per garantire stabilità e durabilità nelle applicazioni professionali. La ruota presenta un diametro di 75 mm ed è equipaggiata con un cuscinetto piano che assicura una rotazione fluida e affidabile nel tempo. Il battistrada è realizzato in gomma termoplastica, materiale che offre eccellente aderenza e resistenza all'usura, mentre il corpo della ruota è costruito in polipropilene, che combina leggerezza con robustezza strutturale. L'altezza complessiva del prodotto è di 100 mm, dimensione che lo rende idoneo per molteplici configurazioni di carrelli e arredi mobili. La ruota supporta una capacità di carico statico di 150 kg, garantendo affidabilità in condizioni di utilizzo stazionario, mentre la capacità di carico dinamico raggiunge 75 kg alla velocità di 3 km/h, parametro critico per applicazioni che richiedono movimento continuativo. Agila è specificamente progettata per letti di cura, carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, ospedali, case di cura e residenze per anziani, carrelli per pulizie professionali, nonché arredi e espositori per negozi, rappresentando una soluzione versatile e affidabile per il settore sanitario, alberghiero e retail.
Ruota fissa 100 mm
La ruota fissa Agila è dotata di una placca rettangolare come sistema di fissaggio, realizzata in lamiera di acciaio di media spessore che garantisce robustezza e durabilità nel tempo. La ruota presenta un diametro di 100 mm ed è equipaggiata con un cuscinetto piano che assicura una rotazione fluida e affidabile. Il battistrada è realizzato in gomma termoplastica, un materiale che offre eccellente aderenza e resistenza all'usura, mentre il corpo della ruota è costruito in polipropilene, che combina leggerezza con resistenza meccanica. L'altezza complessiva del prodotto è di 135 mm, dimensione che lo rende idoneo per diverse applicazioni professionali. La ruota supporta un carico statico massimo di 160 kg e un carico dinamico di 80 kg a una velocità di 3 km/h, caratteristiche che la rendono particolarmente adatta per letti di cura, carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, ambienti ospedalieri, case di cura e residenze per anziani, carrelli per pulizie professionali, nonché arredi e espositori per negozi. Questa configurazione tecnica garantisce prestazioni affidabili in contesti sanitari e commerciali dove è richiesta mobilità controllata e sicurezza del carico.
Ruota girevole 75 mm
La ruota girevole Agila è dotata di piastra quadrata per il fissaggio e presenta un alloggiamento realizzato in lamiera di acciaio media con doppio giro di sfere per garantire una rotazione fluida e duratura. La ruota è costituita da un corpo in polipropilene elettricamente conduttivo e battistrada in gomma termoplastica elettroconduttiva, equipaggiata con cuscinetto piano per un movimento scorrevole. Il diametro della ruota è di 75 mm mentre l'altezza complessiva del prodotto raggiunge i 100 mm. Le specifiche di carico prevedono una capacità dinamica di 75 kg alla velocità di 3 km/h e una capacità statica di 150 kg. Questa soluzione tecnica è particolarmente indicata per letti di cura, carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, ospedali, case di cura e residenze per anziani, carrelli per pulizie professionali, arredi e espositori per negozi.
Ruota fissa 100 mm
La ruota fissa Alpha è dotata di una piastra rettangolare come sistema di fissaggio e presenta un alloggiamento realizzato in lamiera di acciaio pesante per garantire massima robustezza e durata. La ruota è caratterizzata da un corpo in poliammide e un battistrada in gomma elastica nera vulcanizzata, equipaggiata con cuscinetto a rulli per un movimento fluido e affidabile. Il diametro della ruota è di 100 mm, mentre l'altezza complessiva del prodotto raggiunge 128 mm. Le specifiche di carico prevedono una capacità dinamica di 160 kg a una velocità di 4 km/h e una capacità statica di 320 kg. Questa soluzione tecnica è ideale per applicazioni in diversi settori industriali, inclusi produttori automobilistici OEM, carrelli per catering, costruzione di container, sistemi elettronici, tecnologia antincendio, costruzione di macchinari, sistemi logistici postali, carrelli di produzione, roll container, armadi per attrezzi, attrezzature per trasporto, smaltimento rifiuti e banchi da lavoro.
Ruota fissa 125 mm
La ruota fissa Alpha è equipaggiata con una piastra rettangolare come sistema di fissaggio, garantendo un'installazione stabile e versatile su diverse tipologie di supporti. L'alloggiamento è realizzato in lamiera di acciaio pesante e incorpora un doppio giro di sfere come cuscinetto girevole, assicurando una struttura robusta e duratura nel tempo. La ruota presenta un diametro di 125 mm ed è dotata di cuscinetti a sfere di precisione che garantiscono una rotazione fluida e affidabile. Il corpo della ruota è costruito in polipropilene mentre il battistrada è realizzato in gomma termoplastica, combinazione che offre eccellente resistenza all'usura e aderenza su diverse superfici. L'altezza complessiva del prodotto è di 155 mm, dimensione che consente un'integrazione ottimale in sistemi di movimentazione compatti. La capacità di carico statico raggiunge 360 kg, mentre la capacità di carico dinamico è di 180 kg a una velocità di 4 km/h, caratteristiche che rendono questa ruota idonea per applicazioni industriali esigenti. La ruota Alpha trova impiego in numerosi settori tra cui la produzione automobilistica OEM, i carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, la costruzione di container, i sistemi elettronici e la tecnologia delle camere bianche, la tecnologia antincendio, la costruzione di macchinari, i sistemi logistici postali, i carrelli di produzione, i roll container, gli armadi per attrezzi, le attrezzature per il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti, nonché i banchi da lavoro.
Vantaggi delle ruote in gomma
Le ruote in gomma sono una soluzione di mobilità ampiamente utilizzata, che offre prestazioni di rotolamento affidabili per le applicazioni quotidiane. Queste ruote sono apprezzate per la loro versatilità, la protezione del pavimento e la trazione sicura fornita dal battistrada in gomma. Comunemente utilizzate nell'arredamento, nella vendita al dettaglio e nelle attrezzature per il trasporto industriale, le ruote in gomma offrono una mobilità affidabile senza comprometterne la durata. Con una gamma di dimensioni, materiali di alloggiamento e opzioni di montaggio, possono essere personalizzate per soddisfare un'ampia varietà di esigenze.
Le ruote in gomma TENTE offrono diversi vantaggi:
Protezione del pavimento: le ruote in gomma morbida offrono un'eccellente protezione del pavimento riducendo al minimo il rischio di graffi o segni. Sono ideali per superfici interne sensibili come legno, laminato o piastrelle.
Efficienza di rotolamento: le ruote in gomma dura hanno un battistrada solido che non si comprime molto sotto carico, il che riduce al minimo la resistenza al rotolamento. Iniziano a rotolare facilmente e mantengono il movimento con meno sforzo, il che le rende altamente efficienti per lunghe distanze o attività di trasporto frequenti.
Riduzione del rumore: le ruote in gomma morbida aiutano a smorzare le vibrazioni e a ridurre il rumore di rotolamento, rendendole una buona scelta per uffici, ospedali o ambienti commerciali in cui i bassi livelli di rumore sono importanti.
Elevata capacità di carico e durata: le ruote in gomma dura eccellono nelle applicazioni portanti, poiché sono più resistenti all'usura e alla deformazione in caso di carichi elevati.
Assorbimento degli urti: le ruote in gomma morbida forniscono un'ammortizzazione naturale che assorbe i piccoli impatti e protegge merci o attrezzature delicate durante il trasporto.
Tipi di ruote in gomma
Le ruote in gomma sono disponibili in un'ampia gamma di design per soddisfare le diverse esigenze delle applicazioni industriali, sanitarie e di arredamento. Ogni tipo è stato sviluppato per offrire vantaggi specifici: da movimenti fluidi e rispettosi del pavimento all'assorbimento degli urti, alla durata e alla facilità di manovra. Di seguito sono riportati alcuni dei tipi più comuni di ruote in gomma e i loro principali vantaggi:
Ruote in gomma morbida
Le ruote in gomma morbida eccellono nell'assorbimento degli urti, nello smorzamento delle vibrazioni e nella protezione del pavimento, offrendo una mobilità silenziosa e confortevole. Contribuiscono a salvaguardare sia il carico che la pavimentazione, il che è particolarmente importante in ambienti con superfici delicate o apparecchiature sensibili. Il nostro Tenteprene Soft (gomma termoplastica) migliora queste proprietà, garantendo una mobilità fluida e adatta al pavimento nelle aree che richiedono comfort e cura. Questi vantaggi rendono le ruote in gomma morbida particolarmente adatte per applicazioni come comodini, carrelli per medicinali e vetrine per negozi, dove è importante un funzionamento regolare e silenzioso.
Ruote in gomma rigida
Le ruote in gomma dura offrono un'elevata durata e una bassa resistenza al rotolamento, consentendo di spostare attrezzature pesanti con il minimo sforzo e un'affidabilità a lungo termine. Sono resistenti all'usura e alla deformazione e garantiscono prestazioni costanti in ambienti di lavoro impegnativi. Con opzioni come il nostro Tenteprene Standard e la gomma elastica, queste ruote sono ideali per applicazioni come banchi da lavoro, armadi portautensili e carrelli di produzione e con piattaforma, poiché offrono una mobilità efficiente su pavimenti industriali lisci riducendo al minimo lo sforzo dell'operatore.
Ruote in gomma per impieghi gravosi
Le ruote in gomma per impieghi gravosi offrono resistenza, stabilità e lunga durata eccezionali, rendendole ideali per spostare carichi pesanti in modo sicuro ed efficiente. Il loro design robusto garantisce una trazione sicura e un rotolamento affidabile in caso di forti sollecitazioni. Questi vantaggi li rendono la scelta perfetta per applicazioni come carrelli di produzione e con piattaforma, pallet e carrelli a rulli e sistemi AGV pesanti, dove sono richiesti un uso continuo e una movimentazione di carichi pesanti. Un esempio di ruota in gomma per impieghi gravosi è la nostra Kappa, dotata di pneumatico elastico o ruota in gomma piena che consente una capacità di carico fino a 600 kg per ruota.
Ruote in gomma di piccole dimensioni
Le piccole ruote in gomma sono progettate per facilitare lo spostamento di mobili e attrezzature leggeri. Rotolano dolcemente e dolcemente sui pavimenti senza lasciare segni, in modo da poter riposizionare le applicazioni ogni volta che è necessario. Perfetti per mobili da ufficio, unità multimediali e pezzi di design, combinano la mobilità pratica con un look discreto che si integra perfettamente in qualsiasi ambiente.
Campi di applicazione delle ruote in gomma
Le ruote in gomma sono ampiamente utilizzate ovunque siano richiesti mobilità affidabile, assorbimento degli urti, rotolamento silenzioso e protezione del pavimento. La loro versatilità le rende adatte per applicazioni industriali, logistiche, sanitarie e di arredamento, supportando sia applicazioni leggere che pesanti. In ambienti industriali e logistici, le ruote in gomma vengono utilizzate per applicazioni quali carrelli di produzione e con piattaforma, pallet e carrelli a rulli, sistemi AGV e banchi da lavoro. Offrono prestazioni di rotolamento affidabili in caso di uso continuo, rendendo il movimento di materiali e strumenti più sicuro ed efficiente. Negli ambienti sanitari, vengono montati su comodini, carrelli per medicinali e computer su ruote, dove rotolamento delicato e funzionamento pulito sono fondamentali. La loro fluidità di movimento aiuta il personale a manovrare le apparecchiature in modo silenzioso e senza danneggiare i pavimenti sensibili. Per l'arredamento e la vendita al dettaglio, le ruote in gomma si trovano ad esempio sui mobili per ufficio, sui mobili multimediali, sugli arredi dei negozi e sugli espositori. Facilitano il riposizionamento dei mobili e proteggono le superfici delicate da graffi o segni, garantendo praticità ed estetica.