Determinazione delle condizioni di temperatur
I fattori da considerare in fase di selezione delle ruote più adatte per la propria applicazione comprendono le condizioni di temperatura a cui verranno esposte. L'intervallo di temperatura influirà sulla stabilità, sulla capacità di carico e sulla durata delle ruote, ad esempio. Al fine di garantire che le ruote funzionino correttamente, è pertanto necessario determinare le condizioni di temperatura che devono essere sopportate e quindi selezionare i prodotti appropriati.
La temperatura per il battistrada dipende da diversi fattori. La temperatura ambiente è un fattore importante, un altro è il calore causato dalla flessione. Sulla flessione influiscono la lunghezza e le proprietà della superficie da percorrere, il materiale, il carico e la forma del battistrada.
Per la plastica, ad esempio, la capacità di trasporto del carico si riduce in caso di esposizione a temperature basse o elevate. Nel caso degli elastomeri la loro rigidità e durezza aumentano alle basse temperature, limitandone l’elasticità. L'intervallo di temperature operative per le ruote TENTE è indicato nelle corrispondenti pagine del prodotto.
Per intervalli di temperatura estremi: ruote resistenti al caldo e al freddo
Alcune apparecchiature di trasporto devono funzionare perfettamente in condizioni di caldo o di freddo estremo. Alcune apparecchiature comprendono graticole del forno mobili utilizzate in forni e spostate nei forni caldi o le graticole di trasporto esposte a temperature gelide nelle celle frigorifere.
Le ruote resistenti al caldo o al freddo di TENTE sopportano temperature estreme da -40°C a +280°C. Una speciale plastica resistente al calore o una gomma siliconica viene utilizzata in questi casi, ad esempio. Le ruote sono anche lavabili in modo da poter essere utilizzate in aree con norme igieniche particolarmente severe, come ad esempio l'industria alimentare o gli ospedali, senza alcun problema.
Saremo felici di aiutarvi a selezionare le ruote più adatte alle vostre specifiche condizioni di temperatura. Contattateci!