- Home
- Ruote e Rotelle
- Ruote di Alta Qualità
- Ruote per Condizioni Operative
-
Conduttivo elettricamente
Ruote Elettricamente Conduttive
Ruota fissa 100 mm
La ruota fissa Agila è dotata di placca rettangolare come sistema di fissaggio e presenta un alloggiamento realizzato in lamiera di acciaio media che garantisce robustezza e durata nel tempo. La ruota è caratterizzata da un corpo in polipropilene elettricamente conduttivo e battistrada in gomma termoplastica elettroconduttiva, montata su cuscinetto piano per assicurare un movimento fluido e silenzioso. Il diametro della ruota è di 100 mm, mentre l'altezza complessiva del prodotto raggiunge i 135 mm. Le specifiche di carico prevedono una capacità dinamica di 80 kg alla velocità di 3 km/h e una capacità statica di 160 kg, rendendola ideale per applicazioni in letti di cura, carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, ospedali, case di cura e residenze per anziani, carrelli per pulizie professionali, arredi e espositori per negozi.
Ruota girevole 75 mm
La ruota girevole Agila è dotata di espansore sintetico, tondo come sistema di fissaggio, per il quale è necessario indicare il diametro interno del tubo al momento dell'ordine. L'alloggiamento è realizzato in lamiera di acciaio, media e incorpora un doppio giro di sfere come cuscinetto orientabile per garantire movimenti fluidi e precisi. La ruota presenta un corpo in lamiera d'acciaio con battistrada in gomma piena, nera, elettroconduttiva, montata su cuscinetti a coni di sfere per una rotazione ottimale. Il diametro della ruota è di 75 mm, mentre l'altezza complessiva del prodotto raggiunge 103 mm. La capacità di carico dinamico è di 55 kg a una velocità di 3 km/h, con una capacità di carico statico di 110 kg. Questa ruota è particolarmente adatta per letti di cura, carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, ospedali, case di cura e residenze per anziani, carrelli per pulizie professionali, arredi e espositori per negozi.
Ruota girevole 75 mm
La ruota girevole Agila è dotata di espansore sintetico, tondo come sistema di fissaggio, per il quale è necessario indicare il diametro interno del tubo al momento dell'ordine. L'alloggiamento è realizzato in lamiera di acciaio, media e utilizza un doppio giro di sfere come cuscinetto orientabile per garantire movimenti fluidi e precisi. La ruota presenta un corpo in lamiera d'acciaio con battistrada in gomma piena, nera, elettroconduttiva che assicura conduttività elettrica, mentre il cuscinetto è costituito da coni di sfere per una rotazione ottimale. Il diametro della ruota è di 75 mm con un'altezza complessiva di 103 mm. La capacità di carico dinamica raggiunge 55 kg a una velocità di 3 km/h, mentre quella statica arriva fino a 110 kg. Questa ruota è particolarmente adatta per letti di cura, carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, ospedali, case di cura e residenze per anziani, carrelli per pulizie professionali, arredi e espositori per negozi.
Ruota girevole 75 mm
La ruota girevole Agila è dotata di espansore sintetico, tondo come sistema di fissaggio, per il quale è necessario indicare il diametro interno del tubo al momento dell'ordine. L'alloggiamento è realizzato in lamiera di acciaio, media e utilizza un doppio giro di sfere come cuscinetto orientabile. La ruota presenta un corpo in lamiera d'acciaio con battistrada in gomma piena, nera, elettroconduttiva e cuscinetti a coni di sfere. Il diametro della ruota è di 75 mm, mentre l'altezza complessiva raggiunge 103 mm. La capacità di carico dinamico è di 55 kg a una velocità di 3 km/h, con un carico statico massimo di 110 kg. Questa ruota è particolarmente adatta per letti di cura, carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, ospedali, case di cura e residenze per anziani, carrelli per pulizie professionali, arredi e espositori per negozi.
Ruota girevole 75 mm
La ruota girevole Agila è dotata di espansore sintetico, tondo come sistema di fissaggio, per il quale è necessario indicare il diametro interno del tubo al momento dell'ordine. L'alloggiamento è realizzato in lamiera di acciaio, media e utilizza un doppio giro di sfere come cuscinetto orientabile per garantire movimenti fluidi e precisi. La ruota presenta un corpo in lamiera d'acciaio con battistrada in gomma piena, nera, elettroconduttiva, montata su cuscinetti a coni di sfere per una rotazione ottimale. Il diametro della ruota è di 75 mm, mentre l'altezza complessiva del prodotto raggiunge 103 mm. La capacità di carico dinamico è di 55 kg a una velocità di 3 km/h, con una capacità di carico statico di 110 kg. Questa ruota è particolarmente adatta per letti di cura, carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, ospedali, case di cura e residenze per anziani, carrelli per pulizie professionali, arredi e espositori per negozi.
Ruota girevole 75 mm
La ruota girevole Agila è dotata di espansore sintetico, quadrato come sistema di fissaggio, per il quale è necessario indicare il diametro interno del tubo al momento dell'ordine. L'alloggiamento è realizzato in lamiera di acciaio, media e incorpora un cuscinetto girevole a doppio giro di sfere per garantire movimenti fluidi e precisi. La ruota presenta un corpo in lamiera d'acciaio con battistrada in gomma piena, nera, elettroconduttiva, montata su cuscinetti a coni di sfere per una rotazione ottimale. Il diametro della ruota è di 75 mm, mentre l'altezza complessiva del prodotto raggiunge 103 mm. La capacità di carico dinamica è di 55 kg a una velocità di 3 km/h, con una capacità di carico statica di 110 kg. Questa ruota è particolarmente adatta per letti di cura, carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, ospedali, case di cura e residenze per anziani, carrelli per pulizie professionali, arredi e espositori per negozi.
Ruota girevole 75 mm
La ruota girevole Agila è dotata di espansore sintetico, quadrato come sistema di fissaggio, per il quale è necessario indicare il diametro interno del tubo al momento dell'ordine. L'alloggiamento è realizzato in lamiera di acciaio, media e incorpora un cuscinetto girevole a doppio giro di sfere per garantire movimenti fluidi e precisi. La ruota presenta un corpo in lamiera d'acciaio con battistrada in gomma piena, nera, elettroconduttiva, montata su cuscinetti a coni di sfere per una rotazione ottimale. Il diametro della ruota è di 75 mm, mentre l'altezza complessiva del prodotto raggiunge 103 mm. La capacità di carico dinamica è di 55 kg a una velocità di 3 km/h, con una capacità di carico statica di 110 kg. Questa ruota è particolarmente adatta per letti di cura, carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, ospedali, case di cura e residenze per anziani, carrelli per pulizie professionali, arredi e espositori per negozi.
Ruota girevole 75 mm
La ruota girevole Agila è dotata di espansore sintetico, quadrato come sistema di fissaggio, per il quale è necessario indicare il diametro interno del tubo al momento dell'ordine. L'alloggiamento è realizzato in lamiera di acciaio, media e incorpora un doppio giro di sfere come cuscinetto orientabile per garantire movimenti fluidi e precisi. La ruota presenta un corpo in lamiera d'acciaio con battistrada in gomma piena, nera, elettroconduttiva, montata su cuscinetti a coni di sfere per una rotazione ottimale. Il diametro della ruota è di 75 mm, mentre l'altezza complessiva del prodotto raggiunge 103 mm. La capacità di carico dinamica è di 55 kg a una velocità di 3 km/h, con una capacità di carico statica di 110 kg. Questa ruota trova applicazione in letti di cura, carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, ospedali, case di cura e residenze per anziani, carrelli per pulizie professionali, arredi e espositori per negozi.
Ruota girevole 75 mm
La ruota girevole Agila è dotata di espansore sintetico, quadrato come sistema di fissaggio, per il quale è necessario indicare il diametro interno del tubo al momento dell'ordine. L'alloggiamento è realizzato in lamiera di acciaio, media e utilizza un doppio giro di sfere come cuscinetto orientabile per garantire movimenti fluidi e precisi. La ruota presenta un corpo in lamiera d'acciaio con battistrada in gomma piena, nera, elettroconduttiva che assicura conduttività elettrica, mentre il cuscinetto è costituito da coni di sfere per una rotazione ottimale. Il diametro della ruota è di 75 mm con un'altezza complessiva di 103 mm. La capacità di carico dinamico raggiunge 55 kg a una velocità di 3 km/h, mentre il carico statico supportato è di 110 kg. Questa ruota è particolarmente adatta per letti di cura, carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, ospedali, case di cura e residenze per anziani, carrelli per pulizie professionali, arredi e espositori per negozi.
Ruota girevole 100 mm
La ruota girevole Agila è dotata di perno solido, tondo per il fissaggio. L'alloggiamento è realizzato in lamiera di acciaio, media con doppio giro di sfere per il cuscinetto orientabile. La ruota presenta un corpo in lamiera d'acciaio con battistrada in gomma piena, nera, elettroconduttiva e cuscinetti a coni di sfere. Il diametro della ruota è di 100 mm con un'altezza complessiva di 138 mm. La capacità di carico dinamica è di 80 kg a una velocità di 3 km/h, mentre quella statica raggiunge 160 kg. Questa ruota è particolarmente adatta per letti di cura, carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, ospedali, case di cura e residenze per anziani, carrelli per pulizie professionali, arredi e espositori per negozi.
Ruota girevole 100 mm
La ruota girevole Agila è dotata di espansore sintetico, tondo come sistema di fissaggio, per il quale è necessario indicare il diametro interno del tubo al momento dell'ordine. L'alloggiamento è realizzato in lamiera di acciaio, media e utilizza un doppio giro di sfere come cuscinetto orientabile. La ruota presenta un corpo in lamiera d'acciaio con battistrada in gomma piena, nera, elettroconduttiva e cuscinetti a coni di sfere. Il diametro della ruota è di 100 mm, mentre l'altezza complessiva raggiunge 138 mm. La capacità di carico dinamico è di 80 kg a una velocità di 3 km/h, con un carico statico massimo di 160 kg. Questa ruota è particolarmente adatta per letti di cura, carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, ospedali, case di cura e residenze per anziani, carrelli per pulizie professionali, arredi e espositori per negozi.
Ruota girevole 100 mm
La ruota girevole Agila è dotata di espansore sintetico, tondo come sistema di fissaggio, per il quale è necessario indicare il diametro interno del tubo al momento dell'ordine. L'alloggiamento è realizzato in lamiera di acciaio, media e utilizza un doppio giro di sfere come cuscinetto orientabile per garantire movimenti fluidi e precisi. La ruota presenta un corpo in lamiera d'acciaio con battistrada in gomma piena, nera, elettroconduttiva, montata su cuscinetti a coni di sfere per una rotazione ottimale. Il diametro della ruota è di 100 mm, mentre l'altezza complessiva del prodotto raggiunge 138 mm. La capacità di carico dinamico è di 80 kg a una velocità di 3 km/h, con una capacità di carico statico di 160 kg. Questa ruota è particolarmente adatta per letti di cura, carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, ospedali, case di cura e residenze per anziani, carrelli per pulizie professionali, arredi e espositori per negozi.
Ruota girevole 100 mm
La ruota girevole Agila è dotata di espansore sintetico, tondo come sistema di fissaggio, per il quale è necessario indicare il diametro interno del tubo al momento dell'ordine. L'alloggiamento è realizzato in lamiera di acciaio, media e utilizza un doppio giro di sfere come cuscinetto orientabile per garantire movimenti fluidi e precisi. La ruota presenta un corpo in lamiera d'acciaio con battistrada in gomma piena, nera, elettroconduttiva che assicura conduttività elettrica, mentre il cuscinetto è costituito da coni di sfere per una rotazione ottimale. Il diametro della ruota è di 100 mm con un'altezza complessiva di 138 mm. La capacità di carico dinamico raggiunge 80 kg a una velocità di 3 km/h, mentre il carico statico supportato è di 160 kg. Questa ruota è particolarmente adatta per letti di cura, carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, ospedali, case di cura e residenze per anziani, carrelli per pulizie professionali, arredi e espositori per negozi.
Ruota girevole 100 mm
La ruota girevole Agila è dotata di espansore sintetico, tondo come sistema di fissaggio, per il quale è necessario indicare il diametro interno del tubo al momento dell'ordine. L'alloggiamento è realizzato in lamiera di acciaio, media e utilizza un doppio giro di sfere come cuscinetto orientabile per garantire movimenti fluidi e precisi. La ruota presenta un corpo in lamiera d'acciaio con battistrada in gomma piena, nera, elettroconduttiva, montata su cuscinetti a coni di sfere per una rotazione ottimale. Il diametro della ruota è di 100 mm, mentre l'altezza complessiva del prodotto raggiunge 138 mm. La capacità di carico dinamico è di 80 kg a una velocità di 3 km/h, con una capacità di carico statico di 160 kg. Questa ruota è particolarmente adatta per letti di cura, carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, ospedali, case di cura e residenze per anziani, carrelli per pulizie professionali, arredi e espositori per negozi.
Ruota girevole 100 mm
La ruota girevole Agila è dotata di espansore sintetico, tondo come sistema di fissaggio, per il quale è necessario indicare il diametro interno del tubo al momento dell'ordine. L'alloggiamento è realizzato in lamiera di acciaio, media e utilizza un doppio giro di sfere come cuscinetto orientabile per garantire movimenti fluidi e precisi. La ruota presenta un corpo in lamiera d'acciaio con battistrada in gomma piena, nera, elettroconduttiva, montata su cuscinetti a coni di sfere per una rotazione ottimale. Il diametro della ruota è di 100 mm, mentre l'altezza complessiva del prodotto raggiunge 138 mm. La capacità di carico dinamico è di 80 kg a una velocità di 3 km/h, con una capacità di carico statico di 160 kg. Questa ruota è particolarmente adatta per letti di cura, carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, ospedali, case di cura e residenze per anziani, carrelli per pulizie professionali, arredi e espositori per negozi.
Ruota girevole 100 mm
La ruota girevole Agila è dotata di espansore sintetico, quadrato come sistema di fissaggio, per il quale è necessario indicare il diametro interno del tubo al momento dell'ordine. L'alloggiamento è realizzato in lamiera di acciaio, media e utilizza un doppio giro di sfere come cuscinetto orientabile per garantire movimenti fluidi e precisi. La ruota presenta un corpo in lamiera d'acciaio con battistrada in gomma piena, nera, elettroconduttiva che assicura eccellenti proprietà antistatiche, mentre il cuscinetto è costituito da coni di sfere per una rotazione ottimale. Il diametro della ruota è di 100 mm con un'altezza complessiva di 138 mm. La capacità di carico dinamico raggiunge 80 kg a una velocità di 3 km/h, mentre il carico statico supportato è di 160 kg. Questa ruota è particolarmente adatta per letti di cura, carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, ospedali, case di cura e residenze per anziani, carrelli per pulizie professionali, arredi e espositori per negozi.
Ruota girevole 100 mm
La ruota girevole Agila è dotata di espansore sintetico, quadrato come sistema di fissaggio, per il quale è necessario indicare il diametro interno del tubo al momento dell'ordine. L'alloggiamento è realizzato in lamiera di acciaio, media e utilizza un doppio giro di sfere come cuscinetto orientabile per garantire movimenti fluidi e precisi. La ruota presenta un corpo in lamiera d'acciaio con battistrada in gomma piena, nera, elettroconduttiva, montata su cuscinetti a coni di sfere per una rotazione ottimale. Il diametro della ruota è di 100 mm, mentre l'altezza complessiva del prodotto raggiunge 138 mm. La capacità di carico dinamico è di 80 kg a una velocità di 3 km/h, con una capacità di carico statico di 160 kg. Questa ruota è particolarmente adatta per letti di cura, carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, ospedali, case di cura e residenze per anziani, carrelli per pulizie professionali, arredi e espositori per negozi.
Ruota girevole 100 mm
La ruota girevole Agila è dotata di espansore sintetico, quadrato come sistema di fissaggio, per il quale è necessario indicare il diametro interno del tubo al momento dell'ordine. L'alloggiamento è realizzato in lamiera di acciaio, media e utilizza un doppio giro di sfere come cuscinetto orientabile per garantire movimenti fluidi e precisi. La ruota presenta un corpo in lamiera d'acciaio con battistrada in gomma piena, nera, elettroconduttiva che assicura eccellenti proprietà antistatiche, mentre il cuscinetto è costituito da coni di sfere per una rotazione ottimale. Il diametro della ruota è di 100 mm con un'altezza complessiva di 138 mm. La capacità di carico dinamico raggiunge 80 kg a una velocità di 3 km/h, mentre il carico statico supportato è di 160 kg. Questa ruota è particolarmente adatta per letti di cura, carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, ospedali, case di cura e residenze per anziani, carrelli per pulizie professionali, arredi e espositori per negozi.
Ruota girevole 100 mm
La ruota girevole Agila è dotata di un espansore sintetico, quadrato come sistema di fissaggio, per il quale è necessario indicare il diametro interno del tubo al momento dell'ordine. L'alloggiamento è realizzato in lamiera di acciaio, media e utilizza un doppio giro di sfere come cuscinetto orientabile per garantire movimenti fluidi e precisi. La ruota presenta un corpo in lamiera d'acciaio con battistrada in gomma piena, nera, elettroconduttiva, montata su cuscinetti a coni di sfere per una rotazione ottimale. Il diametro della ruota è di 100 mm, mentre l'altezza complessiva del prodotto raggiunge 138 mm. La capacità di carico dinamico è di 80 kg a una velocità di 3 km/h, con una capacità di carico statico di 160 kg. Questa ruota è particolarmente adatta per letti di cura, carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, ospedali, case di cura e residenze per anziani, carrelli per pulizie professionali, arredi e espositori per negozi.
Ruota girevole 125 mm
La ruota girevole Agila è dotata di perno solido, tondo per il fissaggio. L'alloggiamento è realizzato in lamiera di acciaio, media con doppio giro di sfere per il cuscinetto orientabile. La ruota presenta un corpo in lamiera d'acciaio con battistrada in gomma piena, nera, elettroconduttiva e cuscinetti a coni di sfere. Il diametro della ruota è di 125 mm mentre l'altezza complessiva raggiunge 163 mm. La capacità di carico dinamico è di 100 kg a una velocità di 3 km/h, mentre quella statica è di 200 kg. Questa ruota è particolarmente adatta per letti di cura, carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, ospedali, case di cura e residenze per anziani, carrelli per pulizie professionali, arredi e espositori per negozi.
Ruota girevole 125 mm
La ruota girevole Agila è dotata di espansore sintetico, tondo come sistema di fissaggio, per il quale è necessario indicare il diametro interno del tubo al momento dell'ordine. L'alloggiamento è realizzato in lamiera di acciaio, media e utilizza un doppio giro di sfere come cuscinetto orientabile per garantire movimenti fluidi e precisi. La ruota presenta un corpo in lamiera d'acciaio con battistrada in gomma piena, nera, elettroconduttiva che assicura conduttività elettrica e resistenza all'usura, mentre il cuscinetto è costituito da coni di sfere per una rotazione ottimale. Il diametro della ruota è di 125 mm con un'altezza complessiva di 163 mm. La capacità di carico dinamico raggiunge 100 kg a una velocità di 3 km/h, mentre il carico statico supportato è di 200 kg. Questa ruota è particolarmente adatta per letti di cura, carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, ospedali, case di cura e residenze per anziani, carrelli per pulizie professionali, arredi e espositori per negozi.
Ruota girevole 125 mm
La ruota girevole Agila è dotata di espansore sintetico, tondo come sistema di fissaggio, per il quale è necessario indicare il diametro interno del tubo al momento dell'ordine. L'alloggiamento è realizzato in lamiera di acciaio, media e utilizza un doppio giro di sfere come cuscinetto orientabile per garantire movimenti fluidi e precisi. La ruota presenta un corpo in lamiera d'acciaio con battistrada in gomma piena, nera, elettroconduttiva che assicura eccellenti proprietà antistatiche, mentre il cuscinetto è costituito da coni di sfere per una rotazione ottimale. Il diametro della ruota è di 125 mm con un'altezza complessiva di 163 mm. La capacità di carico dinamico raggiunge 100 kg a una velocità di 3 km/h, mentre il carico statico supportato è di 200 kg. Questa ruota è particolarmente adatta per letti di cura, carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, ospedali, case di cura e residenze per anziani, carrelli per pulizie professionali, arredi e espositori per negozi.
Ruota girevole 125 mm
La ruota girevole Agila è dotata di espansore sintetico, tondo come sistema di fissaggio, per il quale è necessario indicare il diametro interno del tubo al momento dell'ordine. L'alloggiamento è realizzato in lamiera di acciaio, media e utilizza un doppio giro di sfere come cuscinetto orientabile per garantire movimenti fluidi e precisi. La ruota presenta un corpo in lamiera d'acciaio con battistrada in gomma piena, nera, elettroconduttiva e cuscinetti a coni di sfere per una rotazione ottimale. Il diametro della ruota è di 125 mm mentre l'altezza complessiva raggiunge 163 mm. La capacità di carico dinamico è di 100 kg a una velocità di 3 km/h, mentre il carico statico supportato è di 200 kg. Questa ruota è particolarmente adatta per letti di cura, carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, ospedali, case di cura e residenze per anziani, carrelli per pulizie professionali, arredi e espositori per negozi.
Ruota girevole 125 mm
La ruota girevole Agila è dotata di espansore sintetico, tondo come sistema di fissaggio, per il quale è necessario indicare il diametro interno del tubo al momento dell'ordine. L'alloggiamento è realizzato in lamiera di acciaio, media e utilizza un doppio giro di sfere come cuscinetto orientabile per garantire movimenti fluidi e precisi. La ruota presenta un corpo in lamiera d'acciaio con battistrada in gomma piena, nera, elettroconduttiva che assicura eccellenti proprietà antistatiche, mentre il cuscinetto è costituito da coni di sfere per una rotazione ottimale. Il diametro della ruota è di 125 mm con un'altezza complessiva di 163 mm. La capacità di carico dinamico raggiunge 100 kg a una velocità di 3 km/h, mentre il carico statico supportato è di 200 kg. Questa ruota è particolarmente indicata per letti di cura, carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, ospedali, case di cura e residenze per anziani, carrelli per pulizie professionali, arredi e espositori per negozi.
Domande frequenti
Vantaggi delle ruote elettricamente conduttive
Le ruote elettricamente conduttive sono progettate per convogliare in sicurezza l'elettricità statica lontano dalle apparecchiature e scaricarla a terra, proteggendo l'elettronica sensibile, i dispositivi di misurazione e altri componenti dai danni causati dalle scariche elettrostatiche. A differenza delle ruote antistatiche, che riducono solo l'accumulo di cariche statiche, le ruote elettricamente conduttive forniscono un percorso definito e a bassa resistenza per l'elettricità, garantendo una protezione affidabile in ambienti critici. Le soluzioni elettricamente conduttive TENTE combinano questa protezione essenziale dalle scariche elettrostatiche con prestazioni di rotolamento fluide, materiali duraturi e ingegneria di precisione, il che le rende indispensabili ovunque la mobilità delle apparecchiature soddisfi la necessità di controllo delle cariche elettrostatiche.
Le ruote elettricamente conduttive TENTE offrono diversi vantaggi:
Protezione affidabile dalle scariche elettrostatiche: forniscono un percorso controllato e a bassa resistenza per l'elettricità statica, assicurando che venga dissipata in modo sicuro a terra e prevenendo danni ai componenti elettronici sensibili.
Maggiore sicurezza sul posto di lavoro: le nostre ruote conduttive elettronicamente proteggono gli operatori delle applicazioni dagli shock elettrostatici.
Risparmio sui costi - Una protezione inadeguata dalle scariche elettrostatiche può comportare costi consequenziali elevati per l'intero processo di produzione. Nel peggiore dei casi, può anche portare a gravi guasti di componenti elettronici come le unità di controllo, con conseguenti richiami!
Conducibilità costante nel tempo: le ruote utilizzate nelle nostre ruote conduttive sono prodotte con composti conduttivi integrati anziché con rivestimenti superficiali, garantendo che il percorso elettrico rimanga stabile per tutta la durata utile delle ruote.
Tipi di ruote elettricamente conduttive
Le ruote elettricamente conduttive sono disponibili in una varietà di design, ognuna adattata a specifiche esigenze prestazionali e requisiti ambientali. Sebbene condividano tutte la capacità di fornire un percorso sicuro e a bassa resistenza per l'elettricità statica, i materiali, le capacità di carico e le caratteristiche di mobilità variano a seconda delle diverse applicazioni. Prima di poter esplorare le diverse configurazioni di ruote conduttive, dobbiamo sottolineare i diversi gradi di protezione dalle scariche elettrostatiche dei nostri prodotti.
Ruote conduttive
Le ruote conduttive garantiscono una protezione moderata dalle scariche elettrostatiche. Queste ruote raggiungono una resistenza elettrica inferiore o uguale a 10 kiloohm (104 ohm). Pertanto, sono adatte solo in misura limitata in ambienti sensibili come l'industria automobilistica. Dovrebbero essere utilizzati solo per il trasporto di componenti elettronici caratterizzati da un basso livello di sensibilità. Le ruote conduttive sono testate secondo la norma DIN EN 12530. Tutte le ruote che soddisfano questi standard sono contrassegnate con un segno giallo sulla ruota o su un componente giallo della custodia, ad esempio un cappuccio di copertura giallo o clip gialle.
Ruote a scarico
Le ruote a scarica, note anche come ruote ESD, offrono una protezione ideale dalle scariche elettrostatiche per i dispositivi sensibili. La loro resistenza elettrica varia da 10 kiloohm (104 ohm) a 1 gigaohm (109 ohm). I picchi di tensione possono costituire un pericolo per i dispositivi elettronici sensibili. Grazie alle nostre rotelle ESD, questi picchi vengono scaricati in modo controllato dalla loro stessa resistenza interna. Le ruote che utilizzano ruote che soddisfano queste condizioni sono contrassegnate dal simbolo della protezione ESD sulla ruota. Queste ruote sono adatte per spostare dispositivi elettronici sensibili all'interno dell'EPA (area di protezione elettrostatica) in conformità agli standard IEC 61340. Le nostre ruote a scarica (ESD) sono certificate da ESD-AKADEMIE, il principale specialista tedesco di scariche elettrostatiche a Großmaischeid. Ciò garantisce che possano essere utilizzate con sicurezza in ambienti regolamentati come la produzione di componenti elettronici, le camere bianche e le strutture sanitarie senza il rischio di non conformità.
Le nostre rotelle di scarico vengono spesso installate all'interno di un'applicazione al di fuori del nostro controllo. Di conseguenza, tutti gli aspetti dell'applicazione devono essere testati per garantire una protezione completa dalle scariche elettrostatiche (ESD). Di conseguenza, il produttore della particolare applicazione deve ispezionare l'intero sistema in base alle normative ESD prima della consegna.
Di seguito, esploriamo i tipi più comuni di ruote conduttive disponibili, evidenziandone i principali vantaggi e le aree di applicazione tipiche.
Ruote girevoli elettricamente conduttive
Progettate per la massima manovrabilità, le ruote piroettanti conduttive combinano la sicurezza contro le scariche elettrostatiche con supporti girevoli completamente rotanti per consentire cambi di direzione anche in spazi ristretti. Le ruote girevoli elettricamente conduttive TENTE sono disponibili in una varietà di configurazioni, diverse dimensioni e capacità di carico. La nostra ruota girevole conduttiva più piccola, Lumina, colpisce per un'altezza totale di soli 54 mm. Disponibile con foro per bullone o attacco a stelo, la nostra Lumina conduttiva è in grado di gestire carichi fino a 40 kg per ruota. Un altro esempio è la nostra serie Alpha, caratterizzata da un alloggiamento in acciaio o acciaio inossidabile. È disponibile con ruote di diametro compreso tra 80 mm e 200 mm, può essere dotata di un meccanismo di bloccaggio e, a seconda della configurazione, offre una capacità di carico fino a 400 kg per ruota. L'acciaio inossidabile Alpha, caratterizzato da un alloggiamento in acciaio inossidabile, è comunemente usato per la pulizia professionale di carrelli o macchinari e attrezzature da officina.
Ruote elettricamente conduttive per impieghi gravosi
Quando l'elevata capacità di carico soddisfa la necessità del controllo statico, le ruote conduttive per impieghi gravosi offrono entrambe le soluzioni. I robusti alloggiamenti e i materiali delle ruote garantiscono prestazioni sicure in presenza di pesi elevati. Un esempio è la nostra Kappa, caratterizzata da un solido alloggiamento in acciaio saldato che può essere combinato con una ruota in gomma elastica, in poliuretano fuso o in poliammide. La nostra serie Kappa offre una manutenzione rapida, poiché i cuscinetti orientabili sono lubrificati con grasso a lunga durata e dotati di un distributore di grasso per una facile manutenzione, ed è adatta per il trasporto di carichi elettronici sensibili. A seconda della configurazione, queste ruote possono sopportare carichi fino a 1.200 kg.
Ruote conduttive in gomma
Le ruote in gomma conduttiva offrono un funzionamento silenzioso, smorzamento delle vibrazioni, movimenti antitraccia e una dissipazione statica sicura. Alcune ruote TENTE sono disponibili con le nostre ruote in gomma Elastech plus, che eccellono per l'eccezionale manovrabilità e mobilità grazie al materiale del battistrada ad alte prestazioni. Le ruote conduttive in gomma sono particolarmente adatte per ambienti, come gli ospedali, in cui proteggere i componenti elettronici sensibili è importante tanto quanto garantire un ambiente di lavoro o di degenza tranquillo e confortevole per i pazienti.
Campi di applicazione delle ruote elettricamente conduttive
Le ruote elettricamente conduttive sono essenziali ovunque le apparecchiature mobili debbano essere protette dalle scariche elettrostatiche. Va sottolineato ancora una volta che non tutti i campi di applicazione hanno gli stessi requisiti per la protezione dalle scariche elettrostatiche. A seconda dell'ambiente in cui si lavora, potrebbero essere sufficienti ruote conduttive, mentre in altri campi di applicazione potrebbero essere necessarie ruote a scarica conformi alla norma DIN EN 61340. Le nostre ruote elettricamente conduttive devono essere utilizzate solo per il trasporto di componenti elettronici caratterizzati da un basso livello di sensibilità, mentre le nostre ruote a scarica sono adatte per casi di applicazione più sensibili.
Molti settori utilizzano tecnologie sensibili che richiedono la conduttività elettrica. L'industria automobilistica e l'industria elettrica sono due di questi settori che traggono vantaggio dallo scarico delle ruote. Nella produzione elettronica, le ruote a scarica sono un componente chiave per mantenere le aree protette dalle scariche elettrostatiche, salvaguardando sia il processo di produzione che i componenti finiti. Le scariche elettrostatiche incontrollate possono causare danni totali ai componenti elettronici (semiconduttori) e difetti nascosti che possono generare costi elevati. Queste ruote sono altrettanto utili nella tecnologia delle camere bianche, dove il controllo delle cariche elettrostatiche soddisfa severi requisiti ambientali, e nella produzione farmaceutica, dove la protezione dei sistemi elettronici di monitoraggio e controllo è fondamentale tanto quanto il mantenimento degli standard di igiene. Tuttavia, lo scarico delle rotelle è essenziale anche nelle aziende a rischio di esplosione. Questi includono fabbriche pirotecniche, fabbriche di oli minerali e impianti chimici. In questo caso, le cariche elettrostatiche non solo possono avere gravi conseguenze per le apparecchiature, ma possono anche essere pericolose per le persone.