Zeta
4688UOP250P63
Download
Servizio CAD
È possibile scaricare i dati di costruzione per questo prodotto in un formato diverso
Accedi per visualizzare i file CAD
Attributi principali
Applicazioni | Aeronautica, Automotive, Macchinari e attrezzature per officina, Rivenditore articoli tecnici, Soluzioni per il trasporto pesante, Utilizzatore finale |
---|---|
Nome del prodotto | Zeta |
Tipo di prodotto | Ruota fissa |
Standard | EN12532 - Attrezzature di trasporto |
Portata a 3 km/h | 800 KG |
Portata a 4 km/h | 800 KG |
Portata a 6 km/h | 640 KG |
Portata statica | 1600 KG |
Intervallo di temperatura (minimo) | -30 °C |
Intervallo di temperatura (massimo) | 80 °C |
Altezza totale | 290 mm |
Larghezza complessiva | 117 mm |
Peso complessivo | 2,67 KG |
Prestazioni
Prestazioni di rotolamento | |
---|---|
Rumore | |
Attrito | |
Resistenza alla corrosione |
Supporto
Materiale | Lamiera di acciaio, molto pesante |
---|---|
Forma della forcella | Largo, Rinforzato |
Colore | Passivato blu |
Ruota
Materiale del corpo | Poilammide |
---|---|
Materiale del battistrada | Identico al nucleo |
Cuscinetto | Cuscinetti a sfere di precisione |
Battistrada | Battistrada duro |
Colore Ruota | Natural white |
Diametro ruota | 250 mm |
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
Larghezza della piastra | 117 mm |
Lunghezza foro piastra (minima) | 75 mm |
Lunghezza foro piastra (massima) | 80 mm |
Larghezza foro piastra (minima) | 75 mm |
Larghezza foro piastra (massima) | 105 mm |
Diametro del foro della piastra | 11 mm |