Zeta stainless
8677TOO125P63
Download
Servizio CAD
È possibile scaricare i dati di costruzione per questo prodotto in un formato diverso
Accedi per visualizzare i file CAD
Prestazioni
Attrito | Resistenza all’abrasione eccellente |
---|---|
Prestazioni di rotolamento | Comportamento operativo buono |
Resistenza alla corrosione | Eccellente Resistenza alla corrosione |
Rumore | Rumore in movimento buono |
Prestazioni del rullo | |
---|---|
Rumore del movimento | |
Attrito | |
Resistenza alla corrosione |
Supporto
Cuscinetto del supporto | Doppio giro di sfere |
---|---|
Diametro cuffia superiore | 96 mm |
Disassamento | 60 mm |
Forma della forcella | Largo, Rinforzato |
Ingombro di piroettamento | 322 mm |
Larghezza | 96 mm |
Materiale | Acciaio Inossidabile, Pesante |
Raggio di piroettamento | 161 mm |
Ruota
Battistrada | Battistrada duro |
---|---|
Cuscinetto | Cuscinetto piano |
Diametro | 125 mm |
Diametro ruota | 125 mm |
Durezza del Battistrada (D) | 75 Shore D |
Larghezza battistrada | 50 mm |
Larghezza ruota | 50 mm |
Materiale del battistrada | Identico al nucleo |
Materiale del corpo | Poliammide, pesante |
Fissaggio
Diametro del foro della piastra | 11 mm |
---|---|
Larghezza della piastra | 105 mm |
Larghezza foro piastra (massima) | 105 mm |
Larghezza foro piastra (minima) | 74 mm |
Lunghezza della piastra | 137 mm |
Lunghezza foro piastra (massima) | 80 mm |
Lunghezza foro piastra (minima) | 74 mm |
Tipo di fissaggio | Placca rettangolare |
Attributi principali
Altezza totale | 164 mm |
---|---|
Larghezza complessiva | 96 mm |
Nome del prodotto | Zeta stainless |
Peso complessivo | 2,84 KG |
Portata a 3 km/h | 700 KG |
Portata a 6 km/h | 560 KG |
Portata statica | 1400 KG |
Standard | EN12533 - Ruote per applicazioni pesanti |
Tipo di prodotto | Ruota girevole con freno totale |