Zeta reverse
468STOO125P63 180°
Download
Servizio CAD
È possibile scaricare i dati di costruzione per questo prodotto in un formato diverso
Accedi per visualizzare i file CAD
Attributi principali
Nome del prodotto | Zeta reverse |
---|---|
Tipo di prodotto | Ruota girevole con blocco direzionale caricato a molla |
Standard | EN12532 - Attrezzature di trasporto |
Portata a 3 km/h | 700 KG |
Portata a 4 km/h | 700 KG |
Portata a 6 km/h | 560 KG |
Portata statica | 1400 KG |
Intervallo di temperatura (minimo) | -40 °C |
Intervallo di temperatura (massimo) | 80 °C |
Altezza totale | 164 mm |
Peso complessivo | 2,99 KG |
Prestazioni
Prestazioni di rotolamento | |
---|---|
Rumore | |
Attrito | |
Resistenza alla corrosione |
Supporto
Materiale | Lamiera di acciaio, molto pesante |
---|---|
Forma della forcella | Largo, Rinforzato |
Cuscinetto del supporto | Doppio giro di sfere, Rinforzato o Inossidabile |
Disassamento | 55 mm |
Raggio di piroettamento | 117,5 mm |
Ingombro di piroettamento | 235 mm |
Ruota
Materiale del corpo | Poliammide, pesante |
---|---|
Materiale del battistrada | Identico al nucleo |
Cuscinetto | Cuscinetto piano |
Battistrada | Battistrada morbido |
Diametro ruota | 125 mm |
Larghezza battistrada | 40 mm |
Durezza del Battistrada (A) | 92 Shore A |
Fissaggio
Tipo di fissaggio | Placca rettangolare |
---|---|
Lunghezza della piastra | 137 mm |
Larghezza della piastra | 105 mm |
Lunghezza foro piastra (massima) | 105 mm |
Larghezza foro piastra (minima) | 75 mm |
Larghezza foro piastra (massima) | 80 mm |
Diametro del foro della piastra | 11 mm |