Zeta reverse
468BITP200P63 180° Flat
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
Materiale | Lamiera di acciaio, molto pesante |
---|---|
Forma della forcella | Largo, Rinforzato |
Cuscinetto del supporto | Doppio giro di sfere, Rinforzato o Inossidabile |
Colore | Passivato blu |
Disassamento | 55 mm |
Raggio di piroettamento | 161 mm |
Ingombro di piroettamento | 322 mm |
Diametro cuffia superiore | 96 mm |
Ruota
Materiale del corpo | Alluminio |
---|---|
Materiale del battistrada | Poliuretano, Colato |
Cuscinetto | Cuscinetti a sfere di precisione |
Battistrada | Battistrada morbido |
Colore Ruota | Honey yellow (RAL1005) |
Diametro ruota | 200 mm |
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
Larghezza della piastra | 105 mm |
Lunghezza foro piastra (minima) | 75 mm |
Lunghezza foro piastra (massima) | 80 mm |
Larghezza foro piastra (minima) | 75 mm |
Larghezza foro piastra (massima) | 105 mm |
Diametro del foro della piastra | 11 mm |
Attributi principali
Nome del prodotto | Zeta reverse |
---|---|
Tipo di prodotto | Ruota girevole con freno totale e Blocco direzionale caricato a molla |
Standard | EN12532 - Attrezzature di trasporto |
Portata a 3 km/h | 800 KG |
Portata a 4 km/h | 800 KG |
Portata a 6 km/h | 640 KG |
Portata statica | 1600 KG |
Intervallo di temperatura (minimo) | -10 °C |
Intervallo di temperatura (massimo) | 60 °C |
Altezza totale | 240 mm |
Larghezza complessiva | 96 mm |
Peso complessivo | 4 KG |