Supratech
PJR100x32-Ø12 HL34,9
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
Materiale del corpo | Polipropilene |
---|---|
Materiale del battistrada | Gomma termoplastica |
Cuscinetto | Cuscinetto a rulli |
Battistrada | Battistrada morbido |
Diametro ruota | 100 mm |
Larghezza battistrada | 32 mm |
Asse diametro del foro | 12 mm |
Lunghezza mozzo | 34,9 mm |
Durezza del Battistrada (A) | 87 Shore A |
Attributi principali
Nome del prodotto | Supratech |
---|---|
Tipo di prodotto | Ruota |
Standard | EN12530 - Ruote per dispositivi |
Portata a 3 km/h | 100 KG |
Portata statica | 200 KG |
Intervallo di temperatura (minimo) | -20 °C |
Intervallo di temperatura (massimo) | 60 °C |
Peso complessivo | 0,16 KG |