Supratech
PJO125x32-Ø12
Download
Servizio CAD
È possibile scaricare i dati di costruzione per questo prodotto in un formato diverso
Accedi per visualizzare i file CAD
Attributi principali
Applicazioni | Arredamento professionale, Carrelli spesa, Catering |
---|---|
Nome del prodotto | Supratech |
Tipo di prodotto | Ruota |
Standard | EN12530 - Ruote per dispositivi |
Portata a 3 km/h | 100 KG |
Portata statica | 200 KG |
Intervallo di temperatura (minimo) | -20 °C |
Intervallo di temperatura (massimo) | 60 °C |
Peso complessivo | 0,2 KG |
Prestazioni
Prestazioni di rotolamento | |
---|---|
Rumore | |
Attrito | |
Resistenza alla corrosione |
Ruota
Materiale del corpo | Polipropilene |
---|---|
Materiale del battistrada | Gomma termoplastica |
Cuscinetto | Cuscinetto piano |
Battistrada | Battistrada morbido |
Diametro ruota | 125 mm |
Larghezza battistrada | 32 mm |
Asse diametro del foro | 12,3 mm |
Lunghezza mozzo | 34,9 mm |
Durezza del Battistrada (A) | 87 Shore A |