Supratech
PJO100x32-Ø12 HL44,4
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
Materiale del corpo | Polipropilene |
---|---|
Materiale del battistrada | Gomma termoplastica |
Cuscinetto | Cuscinetto piano |
Battistrada | Battistrada morbido |
Diametro ruota | 100 mm |
Larghezza battistrada | 32 mm |
Asse diametro del foro | 12,3 mm |
Lunghezza mozzo | 44,4 mm |
Durezza del Battistrada (A) | 87 Shore A |
Attributi principali
Nome del prodotto | Supratech |
---|---|
Tipo di prodotto | Ruota |
Standard | EN12532 - Attrezzature di trasporto |
Portata a 3 km/h | 80 KG |
Portata a 4 km/h | 80 KG |
Portata statica | 160 KG |
Intervallo di temperatura (minimo) | -20 °C |
Intervallo di temperatura (massimo) | 60 °C |
Peso complessivo | 0,13 KG |