Stora
2370DIK075P30-10
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
Materiale | Lamiera di acciaio, media |
---|---|
Forma della forcella | Sottile |
Cuscinetto del supporto | Doppio giro di sfere |
Colore | Passivato blu |
Disassamento | 30 mm |
Raggio di piroettamento | 67,5 mm |
Ingombro di piroettamento | 135 mm |
Diametro cuffia superiore | 43,5 mm |
Ruota
Materiale del corpo | Lamiera d'acciaio |
---|---|
Materiale del battistrada | Gomma piena, antitraccia |
Cuscinetto | Coni di sfere |
Battistrada | Battistrada morbido |
Colore Ruota | Passivato blu |
Diametro ruota | 75 mm |
Larghezza battistrada | 25 mm |
Larghezza ruota | 25 mm |
Durezza del Battistrada (A) | 80 Shore A |
Fissaggio
Tipo di fissaggio | Foro per vite |
---|---|
Diametro del foro | 10,3 mm |
Attributi principali
Nome del prodotto | Stora |
---|---|
Tipo di prodotto | Ruota girevole |
Standard | EN12530 - Ruote per dispositivi |
Portata a 3 km/h | 55 KG |
Portata statica | 110 KG |
Intervallo di temperatura (minimo) | -20 °C |
Intervallo di temperatura (massimo) | 85 °C |
Altezza totale | 100 mm |
Larghezza complessiva | 50 mm |
Peso complessivo | 0,42 KG |