Socket
R21-13x26 / 8
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
Diametro del collare | 20 mm |
---|
Fissaggio
Diametro bullone | 13 mm |
---|---|
Lunghezza bullone | 26 mm |
Tipo di fissaggio | Socket in zinco pressofuso |
Attributi principali
Altezza totale | 2 mm |
---|---|
Nome del prodotto | Socket |
Peso complessivo | 0,01 KG |
Portata a 3 km/h | 80 KG |
Portata statica | 160 KG |
Tipo di prodotto | Accessorio |