Socket
R20-22x36 / 11
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
---|
Supporto
Diametro del collare | 25 mm |
---|
Fissaggio
Tipo di fissaggio | Socket in plastica, tondo |
---|---|
Diametro bullone | 22 mm |
Attributi principali
Nome del prodotto | Socket |
---|---|
Tipo di prodotto | Accessorio |
Portata a 3 km/h | 40 KG |
Portata statica | 80 KG |
Altezza totale | 36 mm |
Peso complessivo | 0,01 KG |