Socket
R20-16x27 / 7
Download
Servizio CAD
È possibile scaricare i dati di costruzione per questo prodotto in un formato diverso
Accedi per visualizzare i file CAD
Supporto
Diametro del collare | 20 mm |
---|
Fissaggio
Diametro bullone | 16 mm |
---|---|
Lunghezza bullone | 27 mm |
Attributi principali
Altezza totale | 5,5 mm |
---|---|
Nome del prodotto | Socket |
Peso complessivo | 0 KG |
Portata a 3 km/h | 30 KG |
Portata statica | 60 KG |