Socket
H40-15 / 11
Download
Servizio CAD
There are currently no files available for this product
Prestazioni
Resistenza alla corrosione |
---|
Fissaggio
Tipo di fissaggio | Socket in materiale sintetico |
---|---|
Diametro bullone | 15 mm |
Attributi principali
Nome del prodotto | Socket |
---|---|
Tipo di prodotto | Accessorio |
Portata a 3 km/h | 40 KG |
Portata statica | 80 KG |
Altezza totale | 36 mm |
Peso complessivo | 0,01 KG |