Puretech
PVR160x40-Ø20
Download
Servizio CAD
There are currently no files available for this product
Prestazioni
Prestazioni di rotolamento | |
---|---|
Rumore | |
Attrito | |
Resistenza alla corrosione |
Ruota
Materiale del corpo | Polipropilene |
---|---|
Materiale del battistrada | Gomma piena, nera |
Cuscinetto | Cuscinetto a rulli |
Battistrada | Battistrada morbido |
Colore Ruota | Nero grafite (RAL9011) |
Diametro ruota | 160 mm |
Larghezza battistrada | 40 mm |
Asse diametro del foro | 20 mm |
Lunghezza mozzo | 58 mm |
Larghezza ruota | 40 mm |
Durezza del Battistrada (A) | 80 Shore A |
Attributi principali
Nome del prodotto | Puretech |
---|---|
Standard | EN12532 - Attrezzature di trasporto |
Portata a 3 km/h | 135 KG |
Portata a 4 km/h | 135 KG |
Portata statica | 270 KG |
Intervallo di temperatura (minimo) | -20 °C |
Intervallo di temperatura (massimo) | 60 °C |
Peso complessivo | 0,84 KG |