Puretech
PVO080x35-Ø12
Download
Servizio CAD
There are currently no files available for this product
Attributi principali
Applicazioni | Rivenditore articoli tecnici, Utilizzatore finale |
---|---|
Nome del prodotto | Puretech |
Tipo di prodotto | Ruota |
Standard | EN12532 - Attrezzature di trasporto |
Portata a 3 km/h | 70 KG |
Portata a 4 km/h | 70 KG |
Portata statica | 140 KG |
Intervallo di temperatura (minimo) | -20 °C |
Intervallo di temperatura (massimo) | 60 °C |
Peso complessivo | 0,15 KG |
Prestazioni
Prestazioni di rotolamento | |
---|---|
Rumore | |
Attrito | |
Resistenza alla corrosione |
Ruota
Materiale del corpo | Polipropilene |
---|---|
Materiale del battistrada | Gomma piena, nera |
Cuscinetto | Cuscinetto piano |
Battistrada | Battistrada morbido |
Diametro ruota | 80 mm |
Larghezza battistrada | 35 mm |
Asse diametro del foro | 12,1 mm |
Lunghezza mozzo | 44,4 mm |
Durezza del Battistrada (A) | 80 Shore A |