Puretech
PIR200x50-Ø20
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
Materiale del corpo | Polipropilene |
---|---|
Materiale del battistrada | Gomma piena, antitraccia |
Cuscinetto | Cuscinetto a rulli |
Battistrada | Battistrada morbido |
Colore Ruota | Nero grafite (RAL9011) |
Diametro ruota | 200 mm |
Larghezza battistrada | 50 mm |
Asse diametro del foro | 20 mm |
Lunghezza mozzo | 60 mm |
Larghezza ruota | 50 mm |
Durezza del Battistrada (A) | 80 Shore A |
Attributi principali
Nome del prodotto | Puretech |
---|---|
Standard | EN12532 - Attrezzature di trasporto |
Portata a 3 km/h | 205 KG |
Portata a 4 km/h | 205 KG |
Portata statica | 410 KG |
Intervallo di temperatura (minimo) | -20 °C |
Intervallo di temperatura (massimo) | 60 °C |
Peso complessivo | 1,54 KG |