Puretech
DIR125x37-Ø12
Download
Servizio CAD
È possibile scaricare i dati di costruzione per questo prodotto in un formato diverso
Accedi per visualizzare i file CAD
Attributi principali
Applicazioni | Rivenditore articoli tecnici, Utilizzatore finale |
---|---|
Nome del prodotto | Puretech |
Tipo di prodotto | Ruota |
Standard | EN12532 - Attrezzature di trasporto |
Portata a 3 km/h | 100 KG |
Portata a 4 km/h | 100 KG |
Portata statica | 200 KG |
Intervallo di temperatura (minimo) | -20 °C |
Intervallo di temperatura (massimo) | 85 °C |
Peso complessivo | 0,57 KG |
Prestazioni
Prestazioni di rotolamento | |
---|---|
Rumore | |
Attrito | |
Resistenza alla corrosione |
Ruota
Materiale del corpo | Lamiera d'acciaio |
---|---|
Materiale del battistrada | Gomma piena, antitraccia |
Cuscinetto | Cuscinetto a rulli |
Battistrada | Battistrada morbido |
Diametro ruota | 125 mm |
Larghezza battistrada | 37 mm |
Asse diametro del foro | 12 mm |
Lunghezza mozzo | 44,4 mm |
Durezza del Battistrada (A) | 80 Shore A |