Omikron
9250STP300P65
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
Materiale | Ghisa, o ferro forgiato, pesante |
---|---|
Forma della forcella | Diritto |
Cuscinetto del supporto | Cuscinetto a rulli reggispinta con scanalatura profonda |
Disassamento | 90 mm |
Raggio di piroettamento | 240 mm |
Ingombro di piroettamento | 480 mm |
Ruota
Materiale del corpo | Lamiera d'acciaio, pesante |
---|---|
Materiale del battistrada | Poliuretano, Colato |
Cuscinetto | Cuscinetti a sfere di precisione |
Battistrada | Battistrada morbido |
Diametro ruota | 300 mm |
Larghezza battistrada | 100 mm |
Durezza del Battistrada (A) | 92 Shore A |
Fissaggio
Tipo di fissaggio | Placca rettangolare |
---|---|
Lunghezza della piastra | 200 mm |
Larghezza della piastra | 160 mm |
Lunghezza foro piastra (massima) | 160 mm |
Larghezza foro piastra (massima) | 120 mm |
Diametro del foro della piastra | 15 mm |
Attributi principali
Nome del prodotto | Omikron |
---|---|
Tipo di prodotto | Ruota girevole |
Standard | EN12533 - Ruote per applicazioni pesanti |
Portata a 3 km/h | 2600 KG |
Portata a 4 km/h | 3120 KG |
Portata a 6 km/h | 2600 KG |
Portata statica | 5200 KG |
Intervallo di temperatura (minimo) | -20 °C |
Intervallo di temperatura (massimo) | 60 °C |
Altezza totale | 370 mm |
Peso complessivo | 39,26 KG |