Omikron
9250FTP400P66
Download
Servizio CAD
È possibile scaricare i dati di costruzione per questo prodotto in un formato diverso
Accedi per visualizzare i file CAD
Attributi principali
Applicazioni | Aeronautica, Soluzioni per il trasporto pesante |
---|---|
Nome del prodotto | Omikron |
Tipo di prodotto | Ruota girevole |
Standard | EN12533 - Ruote per applicazioni pesanti |
Portata a 3 km/h | 3200 KG |
Portata a 4 km/h | 3840 KG |
Portata a 6 km/h | 3200 KG |
Portata statica | 6400 KG |
Intervallo di temperatura (minimo) | -20 °C |
Intervallo di temperatura (massimo) | 60 °C |
Altezza totale | 470 mm |
Peso complessivo | 49,02 KG |
Prestazioni
Prestazioni di rotolamento | |
---|---|
Rumore | |
Attrito | |
Resistenza alla corrosione |
Supporto
Materiale | Ghisa, o ferro forgiato, pesante |
---|---|
Forma della forcella | Diritto |
Cuscinetto del supporto | Cuscinetto a rulli reggispinta con scanalatura profonda |
Disassamento | 115 mm |
Raggio di piroettamento | 315 mm |
Ingombro di piroettamento | 630 mm |
Ruota
Materiale del corpo | Colatura |
---|---|
Materiale del battistrada | Poliuretano, Colato |
Cuscinetto | Cuscinetti a sfere di precisione |
Battistrada | Battistrada morbido |
Diametro ruota | 400 mm |
Larghezza battistrada | 100 mm |
Durezza del Battistrada (A) | 92 Shore A |
Fissaggio
Tipo di fissaggio | Placca rettangolare |
---|---|
Lunghezza della piastra | 250 mm |
Larghezza della piastra | 200 mm |
Lunghezza foro piastra (massima) | 210 mm |
Larghezza foro piastra (massima) | 160 mm |
Diametro del foro della piastra | 17 mm |