Omikron twin
9950TOP160P65
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
Materiale | Ghisa, o ferro forgiato, pesante |
---|---|
Forma della forcella | Supporto gemellato |
Cuscinetto del supporto | Cuscinetto a rulli reggispinta con scanalatura profonda |
Colore | Rivestimento trasparente, Transparent coating |
Disassamento | 55 mm |
Raggio di piroettamento | 141 mm |
Ingombro di piroettamento | 282 mm |
Diametro cuffia superiore | 160 mm |
Ruota
Materiale del corpo | Poliammide, pesante |
---|---|
Materiale del battistrada | Identico al nucleo |
Cuscinetto | Cuscinetti a sfere di precisione |
Battistrada | Battistrada duro |
Colore Ruota | Natural white |
Diametro ruota | 160 mm |
Larghezza battistrada | 50 mm |
Larghezza ruota | 50 mm |
Durezza del Battistrada (D) | 75 Shore D |
Fissaggio
Tipo di fissaggio | Placca rettangolare |
---|---|
Lunghezza della piastra | 200 mm |
Larghezza della piastra | 160 mm |
Lunghezza foro piastra (massima) | 120 mm |
Larghezza foro piastra (massima) | 160 mm |
Diametro del foro della piastra | 15 mm |
Attributi principali
Nome del prodotto | Omikron twin |
---|---|
Tipo di prodotto | Ruota girevole |
Standard | EN12533 - Ruote per applicazioni pesanti |
Portata a 3 km/h | 2040 KG |
Portata a 4 km/h | 2040 KG |
Portata a 6 km/h | 1700 KG |
Portata statica | 4080 KG |
Intervallo di temperatura (minimo) | -40 °C |
Intervallo di temperatura (massimo) | 85 °C |
Altezza totale | 235 mm |
Larghezza complessiva | 189 mm |
Peso complessivo | 12,91 KG |