Omikron twin
9950FTP400P68
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
Materiale | Ghisa, o ferro forgiato, pesante |
---|---|
Forma della forcella | Supporto gemellato |
Cuscinetto del supporto | Cuscinetto a rulli reggispinta con scanalatura profonda |
Colore | Rivestimento trasparente, Transparent coating |
Disassamento | 105 mm |
Raggio di piroettamento | 317,5 mm |
Ingombro di piroettamento | 635 mm |
Diametro cuffia superiore | 250,5 mm |
Ruota
Materiale del corpo | Colatura |
---|---|
Materiale del battistrada | Poliuretano, Colato |
Cuscinetto | Cuscinetti a sfere di precisione |
Battistrada | Battistrada morbido |
Colore Ruota | Honey yellow (RAL1005) |
Diametro ruota | 400 mm |
Larghezza battistrada | 80 mm |
Larghezza ruota | 80 mm |
Durezza del Battistrada (A) | 92 Shore A |
Durezza del Battistrada (D) | 42 Shore D |
Fissaggio
Tipo di fissaggio | Placca rettangolare |
---|---|
Lunghezza della piastra | 270 mm |
Larghezza della piastra | 250 mm |
Lunghezza foro piastra (minima) | 210 mm |
Lunghezza foro piastra (massima) | 210 mm |
Larghezza foro piastra (minima) | 230 mm |
Larghezza foro piastra (massima) | 230 mm |
Diametro del foro della piastra | 17 mm |
Attributi principali
Nome del prodotto | Omikron twin |
---|---|
Tipo di prodotto | Ruota girevole |
Standard | EN12533 - Ruote per applicazioni pesanti |
Portata a 3 km/h | 6000 KG |
Portata a 4 km/h | 6000 KG |
Portata a 6 km/h | 5000 KG |
Portata statica | 12000 KG |
Intervallo di temperatura (minimo) | -10 °C |
Intervallo di temperatura (massimo) | 60 °C |
Altezza totale | 510 mm |
Larghezza complessiva | 285 mm |
Peso complessivo | 91,11 KG |