Omikron twin
9950FTP200P65
Download
Servizio CAD
È possibile scaricare i dati di costruzione per questo prodotto in un formato diverso
Accedi per visualizzare i file CAD
Attributi principali
Applicazioni | Aeronautica, Soluzioni per il trasporto pesante |
---|---|
Nome del prodotto | Omikron twin |
Tipo di prodotto | Ruota girevole |
Standard | EN12533 - Ruote per applicazioni pesanti |
Portata a 3 km/h | 2400 KG |
Portata a 4 km/h | 2400 KG |
Portata a 6 km/h | 2000 KG |
Portata statica | 4800 KG |
Intervallo di temperatura (minimo) | -10 °C |
Intervallo di temperatura (massimo) | 60 °C |
Altezza totale | 275 mm |
Larghezza complessiva | 189 mm |
Peso complessivo | 21,99 KG |
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
Forma della forcella | Supporto gemellato |
Cuscinetto del supporto | Cuscinetto a rulli reggispinta con scanalatura profonda |
Colore | Rivestimento trasparente, Transparent coating |
Disassamento | 60 mm |
Raggio di piroettamento | 166 mm |
Ingombro di piroettamento | 332 mm |
Diametro cuffia superiore | 160 mm |
Ruota
Materiale del corpo | Colatura |
---|---|
Materiale del battistrada | Poliuretano, Colato |
Cuscinetto | Cuscinetti a sfere di precisione |
Battistrada | Battistrada morbido |
Colore Ruota | Honey yellow (RAL1005) |
Diametro ruota | 200 mm |
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
Lunghezza della piastra | 200 mm |
Larghezza della piastra | 160 mm |
Lunghezza foro piastra (massima) | 120 mm |
Larghezza foro piastra (massima) | 160 mm |
Diametro del foro della piastra | 15 mm |