Novatech
FTP400x100-Ø40 HL120
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
Materiale del corpo | Colatura |
---|---|
Materiale del battistrada | Poliuretano, Colato |
Cuscinetto | Cuscinetti a sfere di precisione |
Battistrada | Battistrada morbido |
Colore Ruota | Honey yellow (RAL1005) |
Diametro ruota | 400 mm |
Larghezza battistrada | 100 mm |
Asse diametro del foro | 40 mm |
Lunghezza mozzo | 120 mm |
Larghezza ruota | 100 mm |
Durezza del Battistrada (A) | 92 Shore A |
Durezza del Battistrada (D) | 42 Shore D |
Attributi principali
Nome del prodotto | Novatech |
---|---|
Standard | EN12533 - Ruote per applicazioni pesanti |
Portata a 3 km/h | 3200 KG |
Portata a 4 km/h | 3840 KG |
Portata a 6 km/h | 3200 KG |
Portata statica | 6400 KG |
Intervallo di temperatura (minimo) | -10 °C |
Intervallo di temperatura (massimo) | 60 °C |
Peso complessivo | 28,24 KG |