Novatech
ETP 080x40-Ø20 HL40
Download
Servizio CAD
È possibile scaricare i dati di costruzione per questo prodotto in un formato diverso
Accedi per visualizzare i file CAD
Attributi principali
Applicazioni | Aeronautica, Automotive, Rivenditore articoli tecnici, Robot mobili autonomi, Soluzioni di stoccaggio, Soluzioni per il trasporto pesante, Utilizzatore finale |
---|---|
Nome del prodotto | Novatech |
Standard | EN12532 - Attrezzature di trasporto |
Portata a 4 km/h | 500 KG |
Portata a 6 km/h | 400 KG |
Portata statica | 1000 KG |
Intervallo di temperatura (minimo) | -10 °C |
Intervallo di temperatura (massimo) | 60 °C |
Peso complessivo | 0,68 KG |
Prestazioni
Prestazioni di rotolamento | |
---|---|
Rumore | |
Attrito | |
Resistenza alla corrosione |
Ruota
Materiale del corpo | Acciaio, ferro |
---|---|
Materiale del battistrada | Poliuretano, Colato |
Cuscinetto | Cuscinetti a sfere di precisione |
Battistrada | Battistrada morbido |
Colore Ruota | Honey yellow (RAL1005) |
Diametro ruota | 80 mm |
Larghezza battistrada | 40 mm |
Asse diametro del foro | 20 mm |
Lunghezza mozzo | 40 mm |
Larghezza ruota | 40 mm |
Durezza del Battistrada (A) | 92 Shore A |
Durezza del Battistrada (D) | 42 Shore D |
Tipo di cuscinetto | 6204 |