- Home
- Ruote e Rotelle
- Ruote di Alta Qualità
- Ruote per Materiale dell'Alloggiamento
-
Acciaio inossidabile
Ruote in Acciaio Inossidabile
- Industria
-
Ruote e Rotelle
- Ruote di Alta Qualità
- Ruote di Alta Qualità
- Accessori per Soluzioni di Mobilità
- Sistemi Motorizzati
- News e Innovazione
- Chi siamo
Ruota girevole 125 mm
La ruota girevole Alpha stainless è dotata di una piastra rettangolare per il fissaggio e presenta un alloggiamento in acciaio inossidabile pesante con doppio giro di sfere per garantire una rotazione fluida e duratura. La ruota è realizzata con corpo in polipropilene e battistrada in gomma piena antitraccia, equipaggiata con cuscinetto a rulli inossidabile per prestazioni ottimali. Il diametro della ruota è di 125 mm mentre l'altezza complessiva raggiunge 155 mm. La capacità di carico dinamico è di 100 kg a una velocità di 4 km/h, con carico statico massimo di 200 kg. Questa soluzione è ideale per carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, costruzione di container, sistemi elettronici e tecnologia delle camere bianche, tecnologia antincendio, costruzione di macchinari e attrezzature per il trasporto.
Ruota girevole 160 mm
La ruota girevole Alpha stainless è dotata di una piastra rettangolare come sistema di fissaggio, garantendo un montaggio stabile e sicuro. L'alloggiamento è realizzato in acciaio inossidabile pesante con doppio giro di sfere per il cuscinetto girevole, assicurando elevata resistenza alla corrosione e movimenti fluidi anche sotto carichi intensi. La ruota presenta un corpo in poliammide con battistrada identico al nucleo e cuscinetto a rulli inossidabile per prestazioni durature. Il diametro della ruota è di 160 mm con un'altezza complessiva di 200 mm. La capacità di carico dinamico raggiunge 400 kg a 4 km/h, mentre quella statica arriva a 800 kg. Questa ruota è ideale per carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, costruzione di container, sistemi elettronici, tecnologia delle camere bianche, tecnologia antincendio, costruzione di macchinari e attrezzature per il trasporto.
Ruota girevole con freno totale 200 mm
La ruota girevole con freno totale Alpha stainless è dotata di piastra rettangolare per il fissaggio e presenta un alloggiamento in acciaio inossidabile pesante con doppio giro di sfere per garantire una rotazione fluida e duratura. La ruota è caratterizzata da un corpo in poliammide e battistrada in pneumatico elastico non-marking vulcanizzato, equipaggiata con cuscinetto a rulli inossidabile per prestazioni ottimali. Il diametro della ruota è di 200 mm mentre l'altezza complessiva raggiunge 240 mm. La capacità di carico dinamico è di 400 kg a una velocità di 4 km/h, con carico statico massimo di 800 kg. Questa soluzione è ideale per carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, costruzione di container, sistemi elettronici e tecnologia delle camere bianche, tecnologia antincendio, costruzione di macchinari e attrezzature per il trasporto.
Ruota fissa 200 mm
La ruota fissa Alpha stainless è dotata di una piastra rettangolare come sistema di fissaggio e presenta un alloggiamento realizzato in acciaio inossidabile pesante per garantire massima resistenza e durabilità. La ruota è caratterizzata da un corpo in poliammide e da un battistrada in pneumatico elastico non-marking vulcanizzato, mentre il sistema di rotazione è assicurato da un cuscinetto a rulli inossidabile. Il diametro della ruota è di 200 mm e l'altezza complessiva del prodotto raggiunge i 240 mm. Le specifiche di carico prevedono una capacità dinamica di 400 kg a una velocità di 4 km/h e una capacità statica di 800 kg. Questa soluzione tecnica è particolarmente indicata per carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, costruzione di container, sistemi elettronici e tecnologia delle camere bianche, tecnologia antincendio, costruzione di macchinari e attrezzature per il trasporto.
Ruota fissa 160 mm
La ruota fissa Alpha stainless è dotata di una piastra rettangolare come sistema di fissaggio, garantendo un'installazione stabile e affidabile su diverse tipologie di supporti. L'alloggiamento è realizzato in acciaio inossidabile pesante, materiale che assicura elevata resistenza alla corrosione e durabilità nel tempo, particolarmente adatto per ambienti critici e applicazioni esigenti. Il cuscinetto è di tipo doppio giro di sfere, che consente una rotazione fluida e precisa della ruota. La ruota presenta un diametro di 160 mm ed è equipaggiata con un cuscinetto piano; sia il battistrada che il nucleo sono realizzati in poliammide, materiale che offre eccellenti proprietà di resistenza all'usura e compatibilità con diverse superfici di contatto. L'altezza complessiva del prodotto è di 200 mm. Per quanto riguarda le prestazioni di carico, la ruota supporta una capacità statica di 1000 kg e una capacità dinamica di 500 kg alla velocità di 4 km/h. Questo prodotto è ideale per applicazioni in carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, costruzione di container, sistemi elettronici e tecnologia delle camere bianche, tecnologia antincendio e protezione antincendio, costruzione di macchinari e attrezzature per il trasporto.
Ruota girevole 125 mm
La ruota girevole Agila stainless è dotata di un sistema di fissaggio a foro per vite che consente il montaggio con viti standard di qualsiasi lunghezza. L'alloggiamento è realizzato in acciaio inossidabile medio e incorpora un cuscinetto girevole a doppio giro di sfere per garantire movimenti fluidi e durevoli. La ruota presenta un corpo in polipropilene con battistrada in gomma termoplastica e cuscinetto piano, con diametro di 125 mm. Le dimensioni complessive prevedono un'altezza totale di 160 mm. La capacità di carico dinamica è di 100 kg a una velocità di 3 km/h, mentre quella statica raggiunge i 200 kg. Questa ruota è particolarmente indicata per carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, nonché per carrelli per pulizie professionali.
Ruota girevole con freno totale 125 mm
La ruota girevole con freno totale Agila stainless è dotata di un sistema di fissaggio a foro per vite che consente il montaggio con viti standard di qualsiasi lunghezza. L'alloggiamento è realizzato in acciaio inossidabile medio con cuscinetto girevole a doppio giro di sfere per garantire movimenti fluidi e durevoli. La ruota presenta un corpo in polipropilene con battistrada in gomma termoplastica e cuscinetto piano, con diametro di 125 mm. Le dimensioni complessive prevedono un'altezza totale di 160 mm. La capacità di carico dinamica è di 100 kg a una velocità di 3 km/h, mentre quella statica raggiunge i 200 kg. Questa ruota è particolarmente indicata per carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, nonché per carrelli per pulizie professionali.
Ruota girevole con freno totale centralizzato 160 mm
La ruota girevole con freno totale centralizzato Alpha è equipaggiata con una piastra con freno centrale che consente un controllo preciso e affidabile del movimento. L'alloggiamento è realizzato in acciaio inossidabile pesante e presenta un doppio giro di sfere per garantire una rotazione fluida e duratura nel tempo. La ruota ha un diametro di 160 mm ed è dotata di un cuscinetto a sfere di precisione in acciaio inossidabile che assicura prestazioni ottimali anche in ambienti corrosivi. Il battistrada è realizzato in pneumatico elastico non-marking vulcanizzato, che previene la marcatura delle superfici e offre una trazione affidabile, mentre il corpo della ruota è costruito in poliammide per garantire leggerezza e resistenza. L'altezza complessiva del prodotto è di 200 mm, dimensione che lo rende adatto a diverse applicazioni industriali. La capacità di carico statico raggiunge 600 kg, mentre la capacità di carico dinamico è di 300 kg a una velocità di 4 km/h, caratteristiche che lo rendono idoneo per ambienti di lavoro esigenti e applicazioni che richiedono affidabilità strutturale.
Ruota girevole con freno totale centralizzato 160 mm
La ruota girevole con freno totale centralizzato Alpha è dotata di piastra con freno centrale per un controllo ottimale del movimento. L'alloggiamento è realizzato in acciaio inossidabile pesante con doppio giro di sfere che garantisce elevata resistenza e durata nel tempo. La ruota presenta un corpo in poliammide con battistrada in pneumatico elastico non-marking vulcanizzato, equipaggiata con cuscinetto a sfere di precisione sigillato per prestazioni affidabili. Il diametro della ruota è di 160 mm mentre l'altezza complessiva del prodotto raggiunge i 200 mm. Le specifiche di carico prevedono una capacità dinamica di 250 kg alla velocità di 4 km/h e una capacità statica massima di 500 kg, rendendola ideale per applicazioni industriali che richiedono elevate prestazioni di carico e manovrabilità precisa.
Ruota girevole 125 mm
La ruota girevole Alpha stainless è dotata di piastra rettangolare per il fissaggio e presenta un alloggiamento in acciaio inossidabile pesante con doppio giro di sfere per garantire movimenti fluidi e durevoli. La ruota è costituita da un corpo in poliammide con battistrada in pneumatico elastico non-marking vulcanizzato, equipaggiata con cuscinetto a sfere di precisione inossidabile per prestazioni ottimali. Il diametro della ruota è di 125 mm mentre l'altezza complessiva raggiunge 155 mm. Le specifiche di carico includono una capacità dinamica di 250 kg a 4 km/h e una capacità statica di 500 kg, rendendola ideale per carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, costruzione di container, sistemi elettronici e tecnologia delle camere bianche, tecnologia antincendio, costruzione di macchinari e attrezzature per il trasporto.
Ruota fissa 125 mm
La ruota fissa Alpha stainless è dotata di piastra rettangolare per il fissaggio e presenta un alloggiamento realizzato in acciaio inossidabile pesante che garantisce elevata resistenza e durabilità. La ruota è caratterizzata da un corpo in poliammide e da un battistrada in pneumatico elastico non-marking vulcanizzato, mentre il sistema di rotazione è assicurato da un cuscinetto a sfere di precisione inossidabile. Il diametro della ruota è di 125 mm e l'altezza complessiva del prodotto raggiunge 155 mm. Le specifiche di carico prevedono una capacità dinamica di 250 kg alla velocità di 4 km/h e una capacità statica massima di 500 kg, rendendola ideale per applicazioni industriali che richiedono movimentazione di carichi pesanti con elevata affidabilità e prestazioni ottimali.
Ruota girevole con freno totale 160 mm
La ruota girevole con freno totale Alpha stainless è dotata di piastra rettangolare per il fissaggio e presenta un alloggiamento in acciaio inossidabile pesante con doppio giro di sfere per garantire movimenti fluidi e durevoli. La ruota è caratterizzata da un corpo in poliammide e battistrada in pneumatico elastico non-marking vulcanizzato, equipaggiata con cuscinetti a sfere di precisione per prestazioni ottimali. Il diametro della ruota è di 160 mm mentre l'altezza complessiva raggiunge i 200 mm. La capacità di carico dinamico è di 300 kg a una velocità di 4 km/h, con carico statico massimo di 600 kg. Questa soluzione tecnica è ideale per carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, costruzione di container, sistemi elettronici e tecnologia delle camere bianche, tecnologia antincendio, costruzione di macchinari e attrezzature per il trasporto.
Ruota fissa 100 mm
La ruota fissa Alpha stainless è dotata di una piastra rettangolare come sistema di fissaggio e presenta un alloggiamento realizzato in acciaio inossidabile pesante per garantire massima resistenza e durabilità. La ruota è caratterizzata da un corpo in alluminio con battistrada in materiale smorzante resistente al calore, montata su cuscinetti a sfere di precisione inossidabili che assicurano un movimento fluido e affidabile nel tempo. Il diametro della ruota è di 100 mm, mentre l'altezza complessiva del prodotto raggiunge i 128 mm. Le specifiche di carico prevedono una capacità dinamica di 80 kg alla velocità di 4 km/h e una capacità statica di 160 kg, rendendola ideale per applicazioni industriali che richiedono elevate prestazioni e resistenza alla corrosione.
Ruota girevole 100 mm
La ruota girevole Alpha stainless è dotata di foro per vite come sistema di fissaggio. L'alloggiamento è realizzato in acciaio inossidabile pesante e utilizza un doppio giro di sfere come cuscinetto orientabile per garantire movimenti fluidi e precisi. La ruota presenta un corpo in poliammide con battistrada in poliuretano iniettato, mentre il cuscinetto è del tipo a rulli inossidabile per assicurare resistenza alla corrosione e lunga durata. Il diametro della ruota è di 100 mm e l'altezza complessiva del prodotto raggiunge 128 mm. La capacità di carico dinamico è di 150 kg a una velocità di 4 km/h, mentre il carico statico massimo supportato è di 300 kg. Questa ruota trova applicazione in carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, costruzione di container, sistemi elettronici e tecnologia delle camere bianche, tecnologia antincendio, costruzione di macchinari e attrezzature per il trasporto.
Ruota girevole 125 mm
La ruota girevole Alpha stainless è dotata di foro per vite come sistema di fissaggio. L'alloggiamento è realizzato in acciaio inossidabile pesante e utilizza un doppio giro di sfere come cuscinetto orientabile per garantire movimenti fluidi e precisi. La ruota presenta un corpo in poliammide con battistrada in poliuretano iniettato, mentre il cuscinetto è del tipo a rulli inossidabile per assicurare resistenza alla corrosione e lunga durata. Il diametro della ruota è di 125 mm e l'altezza complessiva del prodotto raggiunge 155 mm. La capacità di carico dinamico è di 200 kg a una velocità di 4 km/h, mentre il carico statico supportato è di 400 kg. Questa ruota trova applicazione in carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, costruzione di container, sistemi elettronici e tecnologia delle camere bianche, tecnologia antincendio, costruzione di macchinari e attrezzature per il trasporto.
Ruota girevole 100 mm
La ruota girevole Alpha stainless è dotata di un foro per vite come sistema di fissaggio. L'alloggiamento è realizzato in acciaio inossidabile pesante e incorpora un doppio giro di sfere per garantire una rotazione fluida e duratura. La ruota presenta un corpo in poliammide con battistrada in pneumatico elastico non-marking vulcanizzato, supportata da cuscinetti a rulli inossidabili per prestazioni ottimali. Il diametro della ruota è di 100 mm, mentre l'altezza complessiva del prodotto raggiunge 128 mm. La capacità di carico dinamico è di 150 kg a una velocità di 4 km/h, con una capacità di carico statico di 300 kg. Questa ruota è particolarmente adatta per carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, costruzione di container, sistemi elettronici e tecnologia delle camere bianche, tecnologia antincendio, costruzione di macchinari e attrezzature per il trasporto.
Ruota girevole 125 mm
La ruota girevole Alpha stainless è dotata di un foro per vite come sistema di fissaggio. L'alloggiamento è realizzato in acciaio inossidabile pesante e incorpora un doppio giro di sfere per garantire una rotazione fluida e duratura. La ruota presenta un corpo in poliammide con battistrada in pneumatico elastico non-marking vulcanizzato, supportata da cuscinetti a rulli inossidabili per prestazioni ottimali. Il diametro della ruota è di 125 mm, mentre l'altezza complessiva del prodotto raggiunge i 155 mm. Le specifiche di carico includono una capacità dinamica di 150 kg a una velocità di 4 km/h e una capacità statica di 300 kg. Questa ruota trova applicazione in carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, costruzione di container, sistemi elettronici e tecnologia delle camere bianche, tecnologia antincendio, costruzione di macchinari e attrezzature per il trasporto.
Ruota girevole 100 mm
La ruota girevole Alpha stainless è dotata di un foro per vite come sistema di fissaggio. L'alloggiamento è realizzato in acciaio inossidabile pesante e incorpora un doppio giro di sfere per garantire una rotazione fluida e duratura. La ruota presenta un corpo in poliammide con battistrada in pneumatico elastico non-marking vulcanizzato, mentre il movimento è assicurato da un cuscinetto a sfere di precisione sigillato. Il diametro della ruota è di 100 mm e l'altezza complessiva raggiunge i 128 mm. Le specifiche di carico prevedono una capacità dinamica di 150 kg a una velocità di 4 km/h e una capacità statica di 300 kg. Questa soluzione tecnica è particolarmente indicata per carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, costruzione di container, sistemi elettronici e tecnologia delle camere bianche, tecnologia antincendio, costruzione di macchinari e attrezzature per il trasporto.
Ruota girevole 125 mm
La ruota girevole Alpha stainless è dotata di un foro per vite come sistema di fissaggio. L'alloggiamento è realizzato in acciaio inossidabile pesante e incorpora un doppio giro di sfere per garantire una rotazione fluida e duratura. La ruota presenta un corpo in poliammide con battistrada in pneumatico elastico non-marking vulcanizzato, supportata da cuscinetti a sfere di precisione sigillati per prestazioni ottimali. Il diametro della ruota è di 125 mm, mentre l'altezza complessiva raggiunge 155 mm. Le specifiche di carico prevedono una capacità dinamica di 150 kg a una velocità di 4 km/h e una capacità statica di 300 kg. Questa ruota trova applicazione in carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, costruzione di container, sistemi elettronici e tecnologia delle camere bianche, tecnologia antincendio, costruzione di macchinari e attrezzature per il trasporto.
Ruota girevole 80 mm
La ruota girevole Alpha stainless è dotata di un foro per vite come sistema di fissaggio. L'alloggiamento è realizzato in acciaio inossidabile pesante e incorpora un doppio giro di sfere per garantire una rotazione fluida e duratura. La ruota presenta un corpo in poliammide con battistrada identico al nucleo e utilizza un cuscinetto piano per il movimento di rotolamento. Il diametro della ruota è di 80 mm, mentre l'altezza complessiva del prodotto raggiunge 108 mm. La capacità di carico dinamico è di 150 kg a una velocità di 4 km/h, mentre il carico statico massimo supportato è di 300 kg. Questa ruota trova applicazione in carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, costruzione di container, sistemi elettronici e tecnologia delle camere bianche, tecnologia antincendio, costruzione di macchinari e attrezzature per il trasporto.
Ruota girevole 125 mm
La ruota girevole Alpha stainless è dotata di un foro per vite come sistema di fissaggio. L'alloggiamento è realizzato in acciaio inossidabile pesante e incorpora un doppio giro di sfere per garantire una rotazione fluida e duratura. La ruota presenta un corpo in poliammide con battistrada identico al nucleo e utilizza un cuscinetto piano per il movimento di rotolamento. Il diametro della ruota è di 125 mm, mentre l'altezza complessiva del prodotto raggiunge 155 mm. La capacità di carico dinamica è di 150 kg a una velocità di 4 km/h, mentre quella statica arriva fino a 300 kg. Questa ruota trova applicazione in carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, costruzione di container, sistemi elettronici e tecnologia delle camere bianche, tecnologia antincendio, costruzione di macchinari e attrezzature per il trasporto.
Ruota girevole con freno totale 100 mm
La ruota girevole con freno totale Alpha stainless è dotata di un sistema di fissaggio a foro per vite che garantisce un montaggio sicuro e affidabile. L'alloggiamento è realizzato in acciaio inossidabile pesante con cuscinetto girevole a doppio giro di sfere per assicurare movimenti fluidi e durevoli nel tempo. La ruota presenta un corpo in poliammide con battistrada in poliuretano iniettato e cuscinetto a rulli inossidabile, con diametro di 100 mm per prestazioni ottimali. Le dimensioni complessive prevedono un'altezza totale di 128 mm. La capacità di carico dinamico è di 150 kg a una velocità di 4 km/h, mentre quella statica raggiunge i 300 kg. Questa soluzione è ideale per carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, costruzione di container, sistemi elettronici e tecnologia delle camere bianche, tecnologia antincendio, costruzione di macchinari e attrezzature per il trasporto.
Ruota girevole con freno totale 125 mm
Alpha stainless è una ruota girevole con freno totale progettata per applicazioni industriali e commerciali ad alte prestazioni. La ruota è dotata di un attacco tramite foro per vite, che consente un'installazione sicura e stabile su diversi supporti. L'alloggiamento è realizzato in acciaio inossidabile pesante, garantendo una resistenza eccezionale alla corrosione e una durabilità prolungata in ambienti difficili, mentre il sistema di rotazione è equipaggiato con un doppio giro di sfere che assicura una rotazione fluida e affidabile. La ruota presenta un diametro di 125 mm ed è costruita con una struttura composita: il corpo è realizzato in poliammide, il battistrada in poliuretano iniettato e il cuscinetto a rulli in acciaio inossidabile, combinazione che offre eccellenti proprietà di ammortizzamento e resistenza all'usura. L'altezza complessiva del prodotto è di 155 mm. Per quanto riguarda le capacità di carico, Alpha stainless supporta un carico statico massimo di 300 kg e un carico dinamico di 150 kg a una velocità di 4 km/h. Questa ruota è ideale per carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, costruzione di container, sistemi elettronici e tecnologia delle camere bianche, tecnologia antincendio e protezione antincendio, costruzione di macchinari e attrezzature per il trasporto.
Ruota girevole con freno totale 100 mm
La ruota girevole con freno totale Alpha stainless è dotata di un sistema di fissaggio a foro per vite che garantisce un montaggio sicuro e affidabile. L'alloggiamento è realizzato in acciaio inossidabile pesante con cuscinetto girevole a doppio giro di sfere per assicurare movimenti fluidi e durata nel tempo. La ruota presenta un corpo in poliammide resistente e un battistrada in pneumatico elastico non-marking vulcanizzato, supportato da cuscinetti a rulli inossidabili per prestazioni ottimali. Con un diametro di 100 mm e un'altezza complessiva di 128 mm, questa ruota offre una capacità di carico dinamico di 150 kg a 4 km/h e una capacità statica di 300 kg. È ideale per carrelli per catering, costruzione di container, sistemi elettronici, tecnologia antincendio, costruzione di macchinari e attrezzature per il trasporto.
Vantaggi delle ruote in acciaio inossidabile
Le ruote in acciaio inossidabile sono progettate per ambienti in cui la durata e la resistenza alla corrosione sono fondamentali. Costruite in acciaio inossidabile di alta qualità, resistono all'umidità, agli agenti chimici e alla pulizia frequente, rendendole ideali per le industrie con severi requisiti di igiene o per l'uso all'aperto. Che si tratti di produzione alimentare, sanitaria o industriale, le ruote in acciaio inossidabile offrono movimenti fluidi e affidabili, pur mantenendo la loro resistenza e il loro aspetto nel tempo.
Le ruote in acciaio inossidabile TENTE offrono diversi vantaggi:
Resistenza alla corrosione: le ruote in acciaio inossidabile sono altamente resistenti alla ruggine e alla corrosione, anche se esposte a umidità, detergenti o ambienti difficili.
Igiene migliorata: le loro superfici lisce e non porose possono essere pulite e disinfettate facilmente, contribuendo a mantenere rigorosi standard di igiene.
Resistenza comprovata: le ruote in acciaio inossidabile sono robuste e possono sopportare carichi pesanti senza compromettere le prestazioni. Offrono affidabilità e stabilità per applicazioni impegnative.
Versatilità: disponibili con una gamma di materiali per ruote, tra cui gomma resistente al calore e poliuretano, le ruote in acciaio inossidabile TENTE si adattano a diverse superfici e requisiti.
Resistenza al calore: le ruote in acciaio inossidabile con ruote resistenti al calore mantengono la loro forma, capacità di carico e movimento regolare, anche in condizioni estreme.
Tipi di ruote in acciaio inossidabile
Le rotelle in acciaio inossidabile sono disponibili in diversi design per soddisfare i requisiti specifici di un'ampia gamma di applicazioni, dalla produzione alimentare critica per l'igiene all'uso industriale pesante. Ogni tipo è costruito per offrire vantaggi unici, combinando resistenza alla corrosione e lavabilità con prestazioni affidabili e mobilità fluida. Di seguito sono riportati alcuni dei tipi più comuni di ruote in acciaio inossidabile e i loro principali vantaggi:
Ruote in acciaio inossidabile per impieghi gravosi
Le robuste ruote in acciaio inossidabile sono costruite per applicazioni impegnative che richiedono robustezza e resistenza alla corrosione. Realizzate in robusto acciaio inossidabile, garantiscono movimenti fluidi e affidabili anche con carichi pesanti fino a 500 kg. Queste ruote sono ideali per ambienti industriali, di produzione alimentare e logistici in cui l'igiene e la durata sono essenziali.
Ruote in acciaio inossidabile per alte temperature
Queste ruote sono progettate per resistere a temperature estreme, il che le rende perfette per panifici, autoclavi e altre applicazioni ad alta temperatura. Realizzate con materiali per ruote resistenti al calore come la duroplastica o la gomma resistente al calore, mantengono un rotolamento regolare e l'integrità strutturale anche fino a 250° C o 280° C, con picchi a breve termine fino a 310° C.
Ruote girevoli in acciaio inossidabile
Le ruote girevoli in acciaio inossidabile offrono una rotazione completa a 360° per una manovrabilità senza sforzo. Combinano la resistenza alla corrosione con un movimento fluido e flessibile, rendendole ideali per applicazioni in ambito sanitario, nella ristorazione e nelle camere bianche.
Ruote in acciaio inossidabile con freni
Queste ruote combinano una funzionalità di bloccaggio affidabile con la resistenza alla corrosione e i vantaggi igienici dell'acciaio inossidabile. Le loro superfici lisce e facili da pulire le rendono ideali per ambienti che richiedono lavaggi frequenti, come la lavorazione degli alimenti o le strutture mediche, mentre il meccanismo di blocco integrato garantisce che le apparecchiature rimangano al loro posto in modo sicuro quando necessario.
Campi di applicazione delle ruote in acciaio inossidabile
Le ruote in acciaio inossidabile sono utilizzate in un'ampia gamma di settori in cui l'igiene, la durata e la resistenza alla corrosione sono essenziali. Nel settore sanitario, si trovano spesso nei carrelli di sterilizzazione, nei carrelli per camere bianche, nei carrelli per farmaci e nei carrelli per infermieri, dove un movimento affidabile e una facile pulizia sono fondamentali. In ambito industriale, le ruote in acciaio inossidabile sono ideali per le attrezzature di trasporto, i carrelli di produzione e con piattaforma e i carrelli per la pulizia professionale. La loro resistenza all'umidità e agli agenti chimici le rende adatte per ambienti difficili come la lavorazione degli alimenti o la produzione chimica. Nell'arredamento e nelle applicazioni mobili, vengono utilizzati su carrelli per catering, roll bar, sistemi di consegna pasti e altre apparecchiature che richiedono una combinazione di igiene, durata e mobilità fluida. Indipendentemente dal segmento, le ruote in acciaio inossidabile offrono una mobilità fluida e prestazioni costanti, anche in condizioni difficili.