Maxtech
XSP200x32-Ø8
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
Materiale del corpo | Poilammide, elettricamente conduttivo |
---|---|
Materiale del battistrada | Poliuretano, Iniettato, elettroconduttivo |
Cuscinetto | Cuscinetti a sfere di precisione |
Battistrada | Battistrada morbido |
Diametro ruota | 200 mm |
Larghezza battistrada | 32 mm |
Asse diametro del foro | 8,1 mm |
Lunghezza mozzo | 36,5 mm |
Durezza del Battistrada (D) | 46 Shore D |
Attributi principali
Nome del prodotto | Maxtech |
---|---|
Caratteristiche speciali | Elettricamente conduttivo |
Tipo di prodotto | Ruota |
Standard | EN12530 - Ruote per dispositivi |
Portata a 3 km/h | 160 KG |
Portata statica | 320 KG |
Intervallo di temperatura (minimo) | -25 °C |
Intervallo di temperatura (massimo) | 80 °C |
Peso complessivo | 0,79 KG |