Maxtech
UAR100x32-Ø12 HL34,9
Download
Servizio CAD
There are currently no files available for this product
Attributi principali
Applicazioni | Carrelli pulizia, Carrelli spesa, Macchinari e attrezzature per officina, Sterilizzazione, Utilizzatore finale |
---|---|
Nome del prodotto | Maxtech |
Standard | EN12532 - Attrezzature di trasporto |
Portata a 3 km/h | 100 KG |
Portata a 4 km/h | 100 KG |
Portata statica | 200 KG |
Intervallo di temperatura (minimo) | -25 °C |
Intervallo di temperatura (massimo) | 80 °C |
Peso complessivo | 0,2 KG |
Prestazioni
Prestazioni di rotolamento | |
---|---|
Rumore | |
Attrito | |
Resistenza alla corrosione |
Ruota
Materiale del corpo | Poilammide |
---|---|
Materiale del battistrada | Poliuretano, Iniettato |
Cuscinetto | Cuscinetto a rulli |
Battistrada | Battistrada morbido |
Colore Ruota | Silver grey (RAL7001) |
Diametro ruota | 100 mm |
Larghezza battistrada | 32 mm |
Asse diametro del foro | 12 mm |
Lunghezza mozzo | 34,9 mm |
Larghezza ruota | 32 mm |
Durezza del Battistrada (A) | 91 Shore A |
Durezza del Battistrada (D) | 40 Shore D |