Maxtech
UAP200x32-Ø8
Download
Servizio CAD
È possibile scaricare i dati di costruzione per questo prodotto in un formato diverso
Accedi per visualizzare i file CAD
Attributi principali
Applicazioni | Carrelli pulizia, Carrelli spesa, Macchinari e attrezzature per officina, Sterilizzazione, Utilizzatore finale |
---|---|
Nome del prodotto | Maxtech |
Tipo di prodotto | Ruota |
Standard | EN12532 - Attrezzature di trasporto |
Portata a 3 km/h | 160 KG |
Portata a 4 km/h | 160 KG |
Portata statica | 320 KG |
Intervallo di temperatura (minimo) | -25 °C |
Intervallo di temperatura (massimo) | 80 °C |
Peso complessivo | 0,78 KG |
Prestazioni
Prestazioni di rotolamento | |
---|---|
Rumore | |
Attrito | |
Resistenza alla corrosione |
Ruota
Materiale del corpo | Poilammide |
---|---|
Materiale del battistrada | Poliuretano, Iniettato |
Cuscinetto | Cuscinetti a sfere di precisione |
Battistrada | Battistrada morbido |
Diametro ruota | 200 mm |
Larghezza battistrada | 32 mm |
Asse diametro del foro | 8,1 mm |
Lunghezza mozzo | 36,5 mm |
Durezza del Battistrada (D) | 40 Shore D |