Maxtech
UAK050x20-Ø6
Download
Servizio CAD
There are currently no files available for this product
Prestazioni
Prestazioni di rotolamento | |
---|---|
Rumore | |
Attrito | |
Resistenza alla corrosione |
Ruota
Materiale del corpo | Poilammide |
---|---|
Materiale del battistrada | Poliuretano, Iniettato |
Cuscinetto | Coni di sfere |
Battistrada | Battistrada morbido |
Colore Ruota | Silver grey (RAL7001) |
Diametro ruota | 50 mm |
Larghezza battistrada | 20 mm |
Asse diametro del foro | 6 mm |
Lunghezza mozzo | 22 mm |
Larghezza ruota | 20 mm |
Durezza del Battistrada (A) | 92 Shore A |
Durezza del Battistrada (D) | 42 Shore D |
Attributi principali
Nome del prodotto | Maxtech |
---|---|
Standard | EN12530 - Ruote per dispositivi |
Portata a 3 km/h | 50 KG |
Portata statica | 100 KG |
Intervallo di temperatura (minimo) | -25 °C |
Intervallo di temperatura (massimo) | 80 °C |
Peso complessivo | 0,07 KG |