Lumina
AA20POI050L51-10
Download
Servizio CAD
È possibile scaricare i dati di costruzione per questo prodotto in un formato diverso
Accedi per visualizzare i file CAD
Prestazioni
Attrito | Resistenza all’abrasione |
---|---|
Prestazioni di rotolamento | Comportamento operativo buono |
Resistenza alla corrosione | Buona Resistenza alla corrosione |
Rumore | Rumore in movimento buono |
Prestazioni del rullo | |
---|---|
Rumore del movimento | |
Attrito | |
Resistenza alla corrosione |
Supporto
Cuscinetto del supporto | Perno, girevole |
---|---|
Disassamento | 20 mm |
Forma della forcella | Supporto gemellato, chiuso |
Ingombro di piroettamento | 104 mm |
Larghezza | 55 mm |
Materiale | Polipropilene |
Raggio di piroettamento | 52 mm |
Ruota
Battistrada | Battistrada duro |
---|---|
Colore Ruota | Nero grafite (RAL9011) |
Cuscinetto | Cuscinetto piano con distanziale |
Diametro | 50 mm |
Diametro ruota | 50 mm |
Durezza del Battistrada (D) | 65 Shore D |
Larghezza battistrada | 7 mm |
Larghezza ruota | 7 mm |
Materiale del battistrada | Identico al nucleo |
Materiale del corpo | Polipropilene |
Fissaggio
Diametro del foro | 10 mm |
---|---|
Tipo di fissaggio | Foro cieco per perno B10 |
Attributi principali
Altezza totale | 56 mm |
---|---|
Larghezza complessiva | 55 mm |
Nome del prodotto | Lumina |
Peso complessivo | 0,06 KG |
Portata a 3 km/h | 40 KG |
Portata statica | 80 KG |
Standard | EN12528 - Ruote per arredamento |
Tipo di prodotto | Ruota girevole |