Kappa
9688FTP200P65
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
Materiale del corpo | Colatura |
---|---|
Materiale del battistrada | Poliuretano, Colato |
Cuscinetto | Cuscinetti a sfere di precisione |
Battistrada | Battistrada morbido |
Diametro ruota | 200 mm |
Larghezza battistrada | 80 mm |
Durezza del Battistrada (A) | 92 Shore A |
Fissaggio
Tipo di fissaggio | Placca rettangolare |
---|---|
Lunghezza della piastra | 200 mm |
Larghezza della piastra | 160 mm |
Lunghezza foro piastra (massima) | 160 mm |
Larghezza foro piastra (massima) | 120 mm |
Diametro del foro della piastra | 15 mm |
Attributi principali
Nome del prodotto | Kappa |
---|---|
Tipo di prodotto | Ruota fissa |
Standard | EN12533 - Ruote per applicazioni pesanti |
Portata a 4 km/h | 1680 KG |
Portata a 6 km/h | 1400 KG |
Portata statica | 2800 KG |
Intervallo di temperatura (minimo) | -20 °C |
Intervallo di temperatura (massimo) | 60 °C |
Altezza totale | 255 mm |
Peso complessivo | 13,15 KG |