Kappa
9688FTP150P63 CL67 WH-w60
Download
Servizio CAD
È possibile scaricare i dati di costruzione per questo prodotto in un formato diverso
Accedi per visualizzare i file CAD
Attributi principali
Applicazioni | Aeronautica, Automotive, Rivenditore articoli tecnici, Soluzioni per il trasporto pesante |
---|---|
Nome del prodotto | Kappa |
Tipo di prodotto | Ruota fissa |
Standard | EN12533 - Ruote per applicazioni pesanti |
Portata a 3 km/h | 800 KG |
Portata a 4 km/h | 960 KG |
Portata a 6 km/h | 800 KG |
Portata statica | 1600 KG |
Intervallo di temperatura (minimo) | -10 °C |
Intervallo di temperatura (massimo) | 60 °C |
Altezza totale | 200 mm |
Larghezza complessiva | 98 mm |
Peso complessivo | 5,55 KG |
Prestazioni
Prestazioni di rotolamento | |
---|---|
Rumore | |
Attrito | |
Resistenza alla corrosione |
Supporto
Materiale | Ghisa, o ferro forgiato, pesante |
---|---|
Forma della forcella | Largo, Rinforzato |
Colore | Passivato blu |
Diametro cuffia superiore | 96 mm |
Ruota
Materiale del corpo | Colatura |
---|---|
Materiale del battistrada | Poliuretano, Colato |
Cuscinetto | Cuscinetti a sfere di precisione |
Battistrada | Battistrada morbido |
Colore Ruota | Honey yellow (RAL1005) |
Diametro ruota | 150 mm |
Larghezza battistrada | 60 mm |
Larghezza ruota | 60 mm |
Durezza del Battistrada (A) | 92 Shore A |
Durezza del Battistrada (D) | 42 Shore D |
Fissaggio
Tipo di fissaggio | Placca rettangolare |
---|---|
Lunghezza della piastra | 135 mm |
Larghezza della piastra | 110 mm |
Lunghezza foro piastra (minima) | 75 mm |
Lunghezza foro piastra (massima) | 80 mm |
Larghezza foro piastra (minima) | 75 mm |
Larghezza foro piastra (massima) | 105 mm |
Diametro del foro della piastra | 11 mm |